Programa Método SKF Drive-up

Fatos
Idioma: Inglês , Francês , Alemão
Formato: Android , Aplicativo que pode ser baixado , iPad , iPhone
Plataforma de produtos: Produtos para manutenção
Ícone do Método SKF Drive-up

O Método SKF Drive-up é usado para a montagem de rolamentos SKF com furo cônico em muitos tipos de assentos. Este programa mostra o método com o auxílio de fotos e animações, e calcula os valores necessários para usá-lo de maneira bem-sucedida.

Este método de montagem é bastante consagrado e exclusivo da SKF. Ele permite o ajuste preciso de rolamentos autocompensadores de rolos e de rolos toroidais CARB montados em assentos cônicos. O ajuste correto é obtido controlando-se a guia axial do rolamento a partir de uma posição predeterminada. O método incorpora o uso de uma porca hidráulica SKF HMV ..E equipada com um mostrador e um manômetro digital de alta precisão montado na bomba selecionada.
  • Reduz o uso de calibradores de folga
  • Reduz consideravelmente o tempo de montagem dos rolamentos autocompensadores de rolos e de rolos toroidais CARB SKF
  • Método confiável e preciso de ajuste
  • A maneira mais prática de montar rolamentos autocompensadores de rolos vedados e rolamentos de rolos toroidais CARB


O programa Método SKF Drive-up está disponível para download gratuito e instalação em um PC com Windows.

Para smartphones e tablets, os aplicativos estão disponíveis na App Store da Apple e no Google Play.
Digite o código promocional
SKF logo