SKF Engineering Calculator

Fatos
Idioma: Inglês
Formato: Aplicação típica
Plataforma de produtos: Rolamentos, unidades e mancais
SKF Engineering Calculator

Use esta ferramenta gratuita on-line para calcular os problemas comuns da engenharia de manutenção.

Frequency Calculator
A análise de vibrações da máquina rotativa é uma prática comum em programas de manutenção preditiva. Ela mostra se os componentes estão íntegros ou com suspeita de anomalias. Depois que forem tiradas as medidas de vibração, o espectro da frequência de vibração será interpretado. As frequências comuns dos componentes da máquina rotativa estão incluídas no programa para dar suporte à análise do espectro de frequência.

Radial O-ring Selector
Essa ferramenta de cálculo permite a você encontrar o diâmetro interno do anel em "O" recomendado e a faixa de diâmetros de seção transversal que se ajustarão ao tamanho de determinada ranhura e à faixa de tolerância em uma vedação radial.

Power Transmission Calculator
A transmissão de potência é o movimento da energia de seu lugar de geração ao local onde esta será aplicada para realizar um trabalho útil. Este conjunto de ferramentas de cálculo varia de frações de cavalo-vapor à inércia rotacional, e se destina a objetivos gerais de engenharia. Consulte o fabricante de seu equipamento para obter cálculos específicos e requisitos do produto.

Rotor Balance Tolerance
Esta ferramenta de cálculo é usada em situações em que os rotores recebem balanceamento na oficina, ou seja, o exercício de balanceamento é realizado em uma máquina de balanceamento dinâmica.
Digite o código promocional
SKF logo