SKF Housing Select

Fatos
Idioma: Inglês
Formato: Aplicação típica
Plataforma de produtos: Rolamentos, unidades e mancais
Foto da nova vedação de taconita SKF

Este programa pesquisará caixas de mancal SKF de acordo com os critérios especificados. Ao selecionar um mancal na lista de resultados, as especificações do mancal serão exibidas com os componentes especificados nos critérios de pesquisa.

Se um rolamento com furo cônico for especificado, as especificações necessárias para a montagem apropriada do rolamento serão exibidas após a seleção do botão de opção apropriado anterior à designação do rolamento.

Os mancais que serão considerados na busca são
  • mancais bipartidos SNL das séries 2, 3, 5 e 6
  • mancais bipartidos SNL grandes das séries 30, 31 e 32
  • mancais bipartidos da série SONL
  • mancais bipartidos da série SAF
  • mancais bipartidos inteiriços da série TVN
  • mancais flangeados nas séries 7225(00)
Digite o código promocional
SKF logo