SKF LubeSelect

Fatos
Preço:$149
Idioma: Inglês
Formato: Aplicação típica
Plataforma de produtos: Soluções em lubrificação
SKF LubeSelect

SKF LubeSelect

O SKF LubeSelect foi desenvolvido pela SKF. Através desse aplicativo, você terá acesso a uma base de conhecimentos para ajudá-lo na seleção de um lubrificante adequado para uma determinada aplicação. Você pode selecionar um lubrificante com base em:

Condições de aplicação
Perfis de aplicação

Ao preencher as condições de aplicação, uma análise é realizada e graxas são sugeridas. Essa análise está baseada nas regras de seleção generalizadas, que são desenvolvidas com cuidado com especialistas de lubrificação SKF. As graxas e óleos sugeridos são um compromisso ponderado para atender às condições de aplicação descritas da melhor maneira possível.

Ao selecionar um perfil de aplicação mais semelhante à sua aplicação, esses perfis oferecem sugestões de práticas recomendadas, com base na longa experiência dos segmentos empresariais SKF, centros de produto e especialistas em lubrificação.

As duas abordagens são complementares: o perfil de aplicação oferece sugestões "do campo", embora as sugestões das condições de aplicação estejam baseadas em uma análise extensa.

Atenção: O SKF LubeSelect fornece sugestões de seleção de lubrificante com base em regras de seleção generalizadas. Não se pode levar em conta cada detalhe da aplicação, e a seleção é feita a partir de um conjunto limitado de graxas e óleos. Você permanecerá responsável pela escolha de lubrificante que você fizer ou pelo lubrificante que indicou ao cliente.
Digite o código promocional
SKF logo