SKF LubeSelect para graxas SKF

Fatos
Idioma: Inglês
Formato: Aplicação típica
Plataforma de produtos: Soluções em lubrificação
SKF LubeSelect para graxas SKF

O LubeSelect para graxas SKF foi desenvolvido pela SKF. Este aplicativo acessa uma base de conhecimentos para ajudá-lo na seleção de um lubrificante adequado para uma determinada aplicação. Você pode selecionar um lubrificante com base em:
  • condições de aplicação
  • perfis de aplicação 

Ao preencher as condições de aplicação, uma análise é realizada e graxas são sugeridas. Essa análise está baseada nas regras de seleção generalizadas, que são desenvolvidas com cuidado com especialistas de lubrificação SKF. As graxas sugeridas são um compromisso ponderado para atender às condições de aplicação descritas da melhor maneira possível.

Ao selecionar o perfil de aplicação mais semelhante com sua aplicação, esses perfis oferecem sugestões de práticas recomendadas com base nos anos de experiência dos segmentos empresariais, centros de produto e especialistas de lubrificação SKF.

As duas abordagens são complementares: o perfil de aplicação fornece sugestões "do campo", embora a sugestão com base na descrição das condições de aplicação esteja baseada em uma "análise" extensa.

Atenção: O LubeSelect para graxas SKF fornece sugestões de seleção de lubrificante, com base em regras de seleção generalizadas. Não se pode levar em conta cada detalhe da aplicação, e a seleção é feita a partir de um conjunto limitado de graxas. Você permanecerá responsável pela escolha de lubrificante que você fizer ou pelo lubrificante que indicou ao cliente.
Digite o código promocional
SKF logo