Programa SKF Oil Injection Method

Fatos
Idioma: Inglês
Formato: Aplicativo que pode ser baixado
Plataforma de produtos: Produtos para manutenção
Programa SKF Oil Injection Method

O Método de Injeção de Óleo SKF permite que os rolamentos e outros componentes com ajuste interferente sejam instalados e removidos de maneira segura, controlável e rápida. O programa permite que os cálculos necessários sejam realizados de maneira mais fácil.

Informações práticas sobre como usar o método para montagem e desmontagem de rolamentos e outros componentes e detalhes sobre as ferramentas necessárias estão incluídos. O programa de cálculo do Método SKF Drive-up também está integrado no programa.

Os seguintes temas são abordados:
  • Explicação do método, maneiras de usá-lo, e projeto do componente
  • Cálculo dos componentes com ajuste interferente
  • O Método SKF Drive-up com programa de cálculo
  • Ferramentas de montagem e desmontagem com instruções
  • Montagem e desmontagem de rolamentos
  • Bombas, injetores, porcas hidráulicas e acessórios
  • Adaptador, buchas escalonadas e de desmontagem
  • Acoplamentos SKF OK e parafusos SKF Supergrip
  • Experiência prática e exemplos de aplicação
  • Animações e vídeos mostrando vários métodos e técnicas
  • O programa verificará periodicamente, de maneira automática, se há atualizações.
Digite o código promocional
SKF logo