SKF SimPro Quick

Avaliação rápida do desempenho para arranjos de rolamentos

SimPro para modelo 3D
O SKF SimPro Quick é um software de simulação de rolamento de eixo único que foi desenvolvido para avaliar rapidamente o projeto dos arranjos de rolamentos e o respectivo desempenho em campo com base em requisitos e condições de aplicação relevantes. A finalidade da ferramenta é fornecer mais conhecimento da SKF em engenharia e autonomia para acelerar seu processo de projeto e otimizar suas escolhas de rolamento.
Características principais
  • Nova interface gráfica em plataforma progressiva e intuitiva
  • Melhoria na orientação, no sistema de aviso e na visualização e animação em 3D
  • Um eixo, até 10 rolamentos com recursos abrangentes de modelagem de componentes (mancal, engrenagens, lubrificantes, espaçadores, molas, etc.)
  • Linha completa de rolamentos SKF usando os dados do produto no catálogo de rolamentos da SKF
  • Assistente intuitivo de seleção de rolamento
  • Diversas opções de análise e resultado para a avaliação do desempenho dos arranjos de rolamentos
  • Cálculo da carga do rolamento, zona carregada, tensão de contato, vida útil do rolamento, atrito, frequências, deflexão do eixo e do mancal, matriz de rigidez do rolamento, intervalo de relubrificação a graxa, vida útil da graxa
  • Cálculo da vida nominal básica, vida nominal SKF e vida nominal de referência modificada (de acordo com ISO/TS 16281:2008)
Principais vantagens

Aumenta a velocidade e a flexibilidade do ciclo de projeto das máquinas:

  • Com o SKF SimPro Quick, você acessa diretamente o conhecimento da SKF em engenharia e os dados detalhados de desempenho do produto
  • Você usará a mesma ferramenta que nossos engenheiros de aplicação, o que permite interação e suporte mais rápidos e fáceis
  • É executado em seu PC local; não é preciso fazer upload dos dados confidenciais do (novo) modelo de projeto para a SKF
  • Permite fazer mais iterações de projeto com mais rapidez antes da definição do projeto
  • Gera um relatório detalhado de verificação de projeto com um clique

Avaliação intuitiva e detalhada do desempenho dos arranjos de rolamentos SKF com base em:

  • Interface de modelagem intuitiva passo a passo
  • Permite a consideração de requisitos e condições operacionais detalhadas de aplicação
  • Oferece modelos de vida útil padrão e avançado

Lançamento da nova versão do SKF SimPro Quick 4.0
Segundo semestre de 2017

Uma nova versão do SKF SimPro Quick 4.0 será disponibilizada no segundo semestre de 2017. Veja algumas das diversas melhorias:

  • Expansão adicional do sortimento SKF disponível
  • Melhoria na conectividade
  • Interface gráfica mais simples com etapas guiadas
  • Opções adicionais de cálculo
  • Modelagem mais fácil e mais intuitiva
  • Interface mais simples com nosso Suporte global de engenharia

Faça o pré-registro para o SKF SimPro Quick 4.0 agora

Preencha o formulário abaixo para fazer o pré-registro para uma versão de teste de 3 meses (1) e seja o primeiro a usar o novo SKF SimPro Quick 4.0!


* is 'Mandatory field'
SKF logo