Aceleração - Envelope acústico

Fatos
Data: 2013
Preço:$59
Idioma: Inglês
Captura de tela do webinar

Para detectar sinais impulsivos (também em velocidades baixas)

O "envelope de aceleração" patenteado da SKF é reconhecido mundialmente como um método imensamente poderoso na detecção de desgaste e danos em rolamentos. O método não está restrito a sinais de aceleração e pode ser aplicado à saída de um microfone (sinal de ruído). O método também não é restrito aos rolamentos; pode ser utilizado em qualquer máquina ou sistema que emita impulsos devido a falhas, como conjuntos de engrenagens em caixas redutoras.
Para aproveitar ao máximo o método, é essencialmente importante ter uma compreensão clara em relação à maneira de utilizá-lo. Isso é especialmente verdade em máquinas de velocidade ultrabaixa; se o usado corretamente, o envelope pode ser utilizado para detectar falhas nas engrenagens e falhas nos rolamentos. Esta sessão desfaz alguns dos mitos acerca do envelope da SKF.

Digite o código promocional
SKF logo