Teste de motores elétricos: Sistema de análise on-line de motores SKF NetEP

Fatos
Data: 2014
Preço:$59
Idioma: Inglês
Captura de tela do webinar

Demonstração

O sistema NetFP representa um novo paradigma na manutenção preditiva para equipamento rotativo. Permite que os ativos de motores críticos de uma organização se comuniquem quando e se ocorrer funcionamento inadequado ou se enfrentarem problemas que possam levar a falhas ou paradas de máquinas. Os programas de manutenção de motores são frequentemente caracterizados por abordagens reativas às falhas dos motores, e contam com testes periódicos para solucionar problemas em relação à condição de determinado motor. Esses instantâneos frequentemente ajudam a determinar se um motor precisa de substituição ou reparo, mas, com frequência, os dados obtidos não revelam determinados problemas do sistema do motor que afetam seu desempenho ou levam a falhas.
Digite o código promocional
SKF logo