Benefícios de escutar o sinal do acelerômetro

Apresentado por Robert Collyer

shutterstock_59002252
No princípio do diagnóstico de máquinas, os engenheiros tentaram escutar o som dos equipamentos por meio de um estetoscópio, mas o sucesso foi limitado. A tecnologia moderna permite aos engenheiros escutar a saída do acelerômetro, o que ajuda a fazer um diagnóstico e monitora a qualidade dos dados. Histórias de casos e demonstrações mostrarão o poder desse recurso pouco utilizado.

Terça-feira, 5 de abril de 2016

Há duas sessões.

Clique no link de inscrição do seu horário preferido.
Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação com instruções detalhadas de como participar.

Sessão 1

09h Londres, 10h Berlim/Europa Central, 16h Cingapura, 04h Nova York

Inscreva-se aqui.

Sessão 2

16h Londres, 17h Berlim/Europa Central, 23h Cingapura, 11h Nova York

Inscreva-se aqui.
SKF logo