Fundamentos de FFT: Tipos de janelas – janela de Hanning, janela flat-top, janela retangular, janela de força/exponencial

Grátis

SKF Microlog Module Suite, ícone FFT

Ao usar um analisador de FFT, uma configuração frequentemente mal interpretada que precisa ser abordada é a de qual janela usar. Esta sessão explicará o quê, como e o porquê da janela de FFT.

Apresentado por Robert Collyer, SKF

Reserve a data – terça-feira, 30 de agosto de 2016

Haverá duas sessões para atendermos a fusos horários diferentes.
Consulte a página do evento para obter detalhes.
Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação com instruções detalhadas de como participar.

Sessão 1

09h Londres, 10h Berlim/Europa Central, 16h Cingapura, 04h Nova York
Inscreva-se aqui

Sessão 2

16h Londres, 17h Berlim/Europa Central, 23h Cingapura, 11h Nova York

Inscreva-se aqui.

SKF logo