Um guia de sobrevivência sobre órbitas de eixos e máquinas

 

Gráfico-órbita
Uma forma popular de medir a vibração da máquina é usar um acelerômetro, mas em rolamentos de munhão, em bucha, estáticos, hidrodinâmicos e em rótulas um acelerômetro conta somente metade da história do comportamento de um eixo. O modo popular de medir esses tipos de rolamentos é medir a linha central do eixo e a órbita do eixo usando sensores de corrente parasita. Esta sessão oferece uma introdução muito simples ao seu uso.

Terça-feira, 3 de maio de 2016

Haverá duas sessões para se ajustar a fusos horários diferentes.
Consulte a página do evento para obter detalhes.
Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação com instruções detalhadas de como participar.

Sessão 1

9h Londres, 10h Berlim/Europa Central, 16h Cingapura, 4h Nova York

Inscreva-se aqui.

Sessão 2

16h Londres, 17h Berlim/Europa Central, 23h Cingapura, 11h Nova York
Inscreva-se aqui
SKF logo