Fundamentos de FFT: Cursores – normal, harmônico, de banda lateral, Delta Power, para localizar o pico

 

Grátis

SKF Microlog Module Suite, ícone FFT

Os cursores parecem simples e autoexplicativos, por isso, sua eficácia e suas áreas de aplicação pretendidas são, muitas vezes, esquecidas. Esta sessão apresentará uma nova visão e relembrará os tipos e usos dos cursores.

Apresentado por Robert Collyer, SKF

Reserve a data – quinta-feira, 8 de setembro de 2016

Existem duas sessões. Clique no link de inscrição do seu horário preferido.
Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação com instruções detalhadas de como participar.

Sessão 1

9h Londres, 10h Berlim/Europa Central, 16h Cingapura, 4h Nova York

Inscreva-se aqui.

Sessão 2

16h Londres, 17h Berlim/Europa Central, 23h Cingapura, 11h Nova York
Inscreva-se aqui
SKF logo