Fatos rápidos

AB SKF

Bandeira da SKF
Número de registro da empresa: 556007-3495

Escritório registrado: Gotemburgo

Vendas em 2017: SEK 77,938 bilhões

Colaboradores em 2017: 45 678

Presidente: Alrik Danielson

Ano de fundação: 1907

Meio ambiente: Certificação global ISO 14001, certificação OHSAS 18001

Organização: Para obter mais informações sobre a estrutura organizacional e a equipe administrativa do Grupo, acesse Administração do Grupo.

Endereço: AB SKF, SE-415 50 Gotemburgo, Suécia

Endereço para visitantes: Hornsgatan 1, Gotemburgo, Suécia

Tel.:
+46-31-337 10 00

Fax:
+46-31-337 28 32

Google Map

SKF logo