SKF demonstra comprometimento com eficiência energética ao patrocinar Shell Eco-marathon Américas


O princípio da Shell Eco-marathon é simples: projetar e construir o veículo com a melhor eficiência em consumo de combustível do mundo. A Shell Eco-marathon Americas, realizada recentemente no centro de Houston, é uma competição única que reúne mais de 100 equipes e milhares de estudantes de todas as Américas em busca da máxima eficiência energética. O princípio da Shell Eco-marathon é simples: projetar e construir o veículo com a melhor eficiência em consumo de combustível do mundo. As equipes se inscrevem no último trimestre do ano anterior à competição e passam meses projetando e aperfeiçoando os veículos e a tecnologia para uma competição em que a distância, não a velocidade, é o desafio.

Os vencedores da categoria Protótipo, em 2013, foram uma equipe de estudantes da Université Laval, de Quebec (Canadá). O veículo da equipe viajou por incríveis 3.587 milhas com um único galão de gasolina na 7ª edição da competição da Shell Eco-marathon Americas. Foi a maior milhagem já atingida tanto na competição das Américas e pela Université Laval. Em outra categoria, Conceito Urbano, Mater Dei também estabeleceu um novo recorde neste ano com o equivalente a mais de 7.000 milhas por galão.

A SKF tem sido um dos principais patrocinadores da Shell Eco-marathon Americas desde o início do desafio, há sete anos. De acordo com John Bloomer, diretor de vendas globais da unidade de negócios de energia tradicional da SKF: "Estamos orgulhosos de nosso compromisso com a Shell e sua tentativa inovadora de impactar positivamente o futuro da eficiência energética. Os objetivos da Shell Eco-marathon se encaixam perfeitamente com o compromisso da SKF com a produção e o uso de formas mais eficientes de energia."

Durante a fase de projetos, a SKF oferece aos participantes acesso gratuito à sua experiência em engenharia e aos seus produtos ao disponibilizar uma linha direta de engenharia para ajudar os estudantes a resolver os desafios da eficiência energética conforme projetam seus veículos.

A 8ª edição da Shell Eco-marathon Americas será realizada no centro de Houston, entre os dias 24 e 27 de abril de 2014, no Discovery Green Park.
SKF logo