SKF divulgará novas soluções personalizadas na OTC (Offshore Technology Conference)

  • Artigo

    2014 Maio 05, 14:00 CEST

    A SKF exibirá uma série de inovações personalizadas especialmente para atender às necessidades do setor de gás e petróleo na OTC 2014.


    Gotemburgo, Suécia, 5 de maio de 2014: A SKF exibirá uma série de inovações para os fabricantes de equipamentos originais do setor de gás e petróleo na OTC que acontecerá no Reliant Center, em Houston, Texas, EUA, de 5 a 8 de maio de 2014. Os novos produtos foram especialmente personalizados para atender às necessidades do setor de gás e petróleo e incluem rolamentos axiais de rolos cônicos, vedações em T de fixação e conjuntos de válvulas de gaveta de operador de baixo torque.

    “Ambientes mais rigorosos exigem soluções que possam suportar pressões e temperaturas mais altas para minimizar a manutenção e a parada das máquinas", afirma Marty Herzog, diretor de desenvolvimento comercial e marketing, unidade de negócios de energia tradicional da SKF. “Essas inovações favorecem nossos clientes, aumentando a confiabilidade e a eficiência, ao mesmo tempo que também cumpre com o número maior de regulamentações ambientais e de segurança”.


    Rolamentos axiais de rolos cônicos da SKF para top-drives
    Esses rolamentos são caracterizados por sua alta capacidade de carga e capacidade de suportar cargas de choque, aliadas à excelente resistência ao desgaste, mesmo com filme lubrificante em condição ineficaz. Os engenheiros da SKF aperfeiçoaram tanto o projeto quanto os processos de fabricação de rolamentos axiais de rolos cônicos e podem trabalhar com você para maximizar o desempenho de seu top-drive personalizando os recursos do rolamento para satisfazer as necessidades específicas de sua aplicação. As opções incluem simular a interação dos componentes do top-drive a partir de uma perspectiva de sistemas com ferramentas de simulação exclusivas, personalização para dimensões fora do padrão e revestimentos e tratamentos de superfície especiais. Com maior confiabilidade em cargas mais altas, maior capacidade de carga e melhor resistência ao desgaste, os rolamentos axiais de rolos cônicos SKF permitem obter maior capacidade de tonelagem de top-drive dentro do envelope de projetos existentes.

    Vedações em T de fixação da SKF aumentam confiabilidade nas condições operacionais mais rigorosas
    A vedação em T de fixação patenteada pela SKF oferece aos projetistas de equipamentos e aos usuários finais uma opção robusta de substituição da vedação em T convencional e da vedação de apoio com mola, ambas submetidas a danos durante a instalação, montagem ou desmontagem. As vedações em T de fixação aprimoradas SKF foram projetadas especificamente para atender às condições ambientais extremas de aplicações de vedação de alta pressão/alta temperatura.

    Conjuntos de válvulas de gaveta de operador de baixo torque
    A SKF oferece a mais ampla linha e mais longa experiência no fornecimento de conjuntos de válvulas de gaveta de operador de baixo torque para sistemas de fonte de alta pressão. Os modelos de alta precisão da SKF – combinação de parafusos de esferas ou de rolos, rolamentos de apoio e vedações integradas em um conjunto – simplificam a instalação e atualização de campo. Novos conceitos de projeto, como o recurso antirreversão, primeiramente introduzido no mercado pela SKF, maior densidade de potência e baixíssimo torque, fazem com que sejam indicados para aplicações com requisitos de alta confiabilidade e baixa manutenção, como instalações marítimas operadas por válvulas operadas remotamente e operações de rupturas hidráulicas. Como os conjuntos de válvulas de gaveta de operador de baixo torque SKF são fornecidos como um conjunto completo, o custo total é reduzido e, ao mesmo tempo, a precisão e a consistência são aumentadas, uma vez que o conjunto final sofre controle de qualidade e é testado antes de ser enviado para o cliente.

    Os especialistas da SKF estarão à disposição para explicar aos participantes os benefícios de todas essas inovações, através de demonstrações de produtos, estudos de caso e apresentações.

    Nesse evento, a SKF também apresentará a Kaydon como a mais nova integrante do Grupo SKF. A aquisição de US$ 1,25 bilhão concluída no final de 2013 torna a SKF a líder mundial no fornecimento de anéis de giro e rolamentos de seção fina para aplicações de gás e petróleo, como estaleiradores automáticos, guindaste de torre e sistemas de refrigeração. Agora, com sua ampla presença como fabricante, a SKF pode melhorar radicalmente a cadeia de suprimento, logística e suporte aos fabricantes de equipamentos originais e usuários finais do setor de gás e petróleo na América do Norte.

    A OTC, o mais importante evento para o desenvolvimento de recursos em alto-mar nos campos de perfuração, exploração, produção e proteção ambiental, acontece entre os dias 5 e 8 de maio de 2014 no Reliant Center, Houston, Texas, EUA. Os visitantes da conferência encontrarão a SKF no estande 2601.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Assessoria de Imprensa:Monique Turner,+1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (5.2 MB)

SKF logo