O novo e robusto rolamento de cremalheira de direção da SKF permite um controle mais suave e preciso do veículo.

Rolamento de cremalheira de direção robusto
Rolamento de cremalheira de direção robusto

2013 Janeiro 15, 16:00 CET

A SKF lançou hoje um novo e robusto rolamento de cremalheira de direção para veículos equipados com direção elétrica (EPS), o qual permite um controle de direção mais suave e preciso. Esse novo rolamento reduz o atrito em até 30%, aumenta a resistência de carga em até 17 % e a durabilidade em até 20%.

“O novo e robusto rolamento de cremalheira de direção SKF propicia aos condutores dirigir seus veículos de maneira mais confortável, com uma direção mais precisa”, afirmou Andrea Griseri , Business Development Manager, BU Car Chassis, SKF. “Atualmente, é cada vez maior a produção de veículos equipados com direção elétrica (EPS). Considerando-se que os produtos de direção precisam enfrentar condições de carga severas, como também baixas velocidades, rotação reversa, oscilação e desalinhamento, trata-se de uma aplicação exigente. Nós conseguimos atender demandas muito altas com o design inovador desse rolamento”.

Esse rolamento de cremalheira de direção robusto inclui um design interno aprimorado, composto por ressaltos sólidos de elevação para suportar altas cargas e choques, como também torque de atrito reduzido. O novo design de gaiola patenteado permite que as esferas se movam com maior liberdade e que seus movimentos não sofram a interferência das bolsas da gaiola.

O tamanho desse rolamento pode ser personalizado de acordo com os requisitos.

 

Gotemburgo, 15 de janeiro de 2013

Aktiebolaget SKF

 (publ.)

 


Para obter mais informações, entre em contato com:
Nia Kihlström, SKF Group Communication,
tel.: +46 31-337 28 97, celular: +46 706 67 28 97, e-mail:
nia.kihlstrom@skf.com

 

Colin Roberts, SKF Group Communicaton, tel.: +31 30 6075608, celular: +31 653 944 111, e-mail:colin.roberts@skf.com

 

 

 

 

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2011foram de 66.216 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.039 funcionários. www.skf.com

SKF logo