A fábrica de rolamentos da SKF de Ahmedabad, Índia recebeu a certificação LEED Gold

2013 Março 27, 13:00 CET

Gotemburgo, 27 de março de 2013: A SKF anunciou que a recém inaugurada fábrica de rolamentos de Ahmedabad, Índia recebeu a cobiçada certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design/Liderança em Design de Energia e Ambiental) Gold concedido pelo IGBC (India Green Building Council). Com essa certificação, a fábrica de Ahmedabad tornou-se a primeira fábrica de rolamentos da Índia a ser certificada pela classificação LEED e a terceira instalação da SKF do mundo inteiro a obter a certificação LEED.

Tom Johnstone, Presidente e CEO da SKF afirmou, “há a alguns anos, a SKF decidiu que todas as novas instalações deveriam ser construídas de acordo com o padrão LEED. Eu estou muito satisfeito que a fábrica de Ahmedabad tenha conquistado a classificação Gold, o que assegura que obtemos um desempenho ambiental de classe mundial – minimizando os impactos ambientais locais e globais ao máximo possível. Esta é uma iniciativa importante, no sentido de obtermos as nossas novas e agressivas metas climáticas, as quais lançamos no ano passado. Estamos nos esforçando para reduzir o nosso impacto sobre o meio ambiente em toda a cadeia de valor, desde a escolha das matérias-primas até a maneira como executamos as nossas operações para desenvolver soluções para os nossos clientes, como no portfólio SKF BeyondZero”.

"É importante que o crescimento do negócio seja realizado sem comprometer a sustentabilidade do futuro. A SKF Índia está comprometida com o crescimento sustentável e isso se reflete em tudo o que fazemos. Com esta certificação, a fábrica de Ahmedabad abre uma nova página na jornada da sustentabilidade da SKF na Índia", afirmou Shishir Joshipura, Diretor-executivo e Diretor Nacional da SKF da Índia.

As características que permitiram que a fábrica obtivesse a certificação LEED Gold:

- Eficiência energética: A fábrica possui 23 % mais eficiência energética em comparação com os padrões normais de construção.
- Redução no consumo de água: A fábrica consome 30 % a menos de água, em comparação com os padrões normais de construção.
- Excelente qualidade de ar no interior da fábrica.
- Menor impacto ambiental geral local e global .

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Para obter mais informações, entre em contato com:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Assessoria de Imprensa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relações com os investidores SKF: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


SKF logo