Liberando o Poder do Conhecimento em Engenharia
2013 Abril 08, 08:00 CEST
Gotemburgo, 7 de abril de 2013: Na Feira de Hannover 2013, a SKF apresenta uma seleção de produtos e soluções integradas sob o tema “Libere o Poder do Conhecimento em Engenharia”.
Nos últimos anos, nós temos focado o nosso conhecimento no sentido de desenvolver soluções e inovações que irão ajudar os clientes a competir – não apenas hoje ou mesmo amanhã, mas bem além, no futuro. Estamos falando sobre soluções comprovadas - com benefícios quantificáveis em termos de rentabilidade e sustentabilidade.
Os benefícios de trabalhar com a SKF hoje estão maiores do que nunca. Nós estamos crescendo junto com os nossos clientes industriais e, encontramos maneiras mais inteligentes de gerar valor tangível, utilizando o conhecimento que conquistamos. Hoje, nós acompanhamos os equipamentos em cada estágio de seus ciclos de vida – do projeto até a manutenção – ajudando a melhorar os processos para obter melhores resultados.
A SKF é um fornecedor líder global de tecnologia desde 1907. A nossa principal força está na capacidade de desenvolver continuamente novas tecnologias e, em seguida, utilizá-las para criar produtos que oferecem vantagens competitivas para os nossos clientes. Conseguimos isso, combinando experiência prática em mais de 40 setores com nosso conhecimento em plataformas de tecnologia SKF: rolamentos e unidades, vedações, mecatrônica, serviços e sistemas de lubrificação. Nós chamamos isso de Conhecimento em Engenharia SKF.
O Conhecimento em Engenharia SKF é a combinação de três dimensões de negócios:
1. A dimensão cultural/geográfica – o entendimento das culturas e regiões, nas quais vivemos e trabalhamos
A SKF é uma empresa global com presença local. Nós entedemos intimamente as demandas dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Não importa onde eles estejam. A especialização local conta com o suporte de especialistas globais do setor, que podem colocar essas necessidades e perspectiva e explorar os êxitos em situações similares no mundo inteiro. Eles, por sua vez, contam com uma base de manufatura mundial, com um serviço especializado e com uma rede apoio para colocar as nossas soluções em prática.
2. A dimensão do cliente - indústrias e segmentos
O número de clientes SKF chega a mais de dois milhões e a SKF tem uma presença ativa em termos de aplicações em cerca de 40 setores de clientes especializados. Trabalhar em tantas áreas deu à SKF a experiência de desenvolver produtos e serviços específicos para as demandas da indústria – e de reconhecer quando os conhecimentos de uma indústria podem ser corretamente aplicados em outra indústria. Isso significa que nós entendemos as demandas e condições de aplicação, e desenvolvemos soluções para atender, criar soluções ainda melhores, a medida que a tecnologia e a engenharia dentro do segmento evolui com o passar dos anos.
3. A dimensão da competência – as nossas cinco plataformas tecnológicas
As equipes de especialistas da SKF que são competentes em áreas que vão de rolamentos e unidades a vedações, mecatrônica, serviços e lubrificação, trabalham bem próximas para propiciar soluções integradas avançadas.
É dentro da rede SKF Solution Factory, onde clientes pequenos e médios e usuários finais de fabricantes de equipamentos originais podem obter suporte individual no sentido de lidar com seus desafios especiais. Aqui, eles têm acesso à ampla experiência do Grupo SKF em cinco plataformas e podem debater com os engenheiros locais da SKF, visando fornecer e desenvover soluções personalizadas.
Os centros SKF Solution Factory oferecem uma ampla variedade de suporte que inclui: engenharia de aplicação, rolamentos e análise de lubrificação, diagnóstico de monitoramento de condições, consultoria em engenharia, sistemas de movimentação linear, produtos de transmissão de potência, soluções de vedação, gestão de energia e sustentabilidade, sistemas de gestão de ativos e especialização, repotencialização eixo-árvore, repotencialização de rolamentos e uma ampla variedade de programas de treinamento.
Cada SKF Solution Factory faz parte de uma rede que permite que o conhecimento obtido em uma parte do mundo possa ser rapidamente acessado e aplicado em uma outra parte do mundo. Isso agiliza o processo de solução e é a base de uma fonte de conhecimento cada vez maior.
As principais competencias da SKF suportam o nosso Conhecimento em Engenharia
Desde que a SKF começou a operar em 1907, os nossos esforços na área de pesquisa e desenvolvimento resultou em inúmeras inovações que criaram novos padrões e novos produtos e soluções na indústria de rolamentos. Em 2012, a SKF registrou 663 invenções, e aplicou, com sucesso, 421 primeiras aplicações de registro de patente. Através do nosso conhecimento, a SKF pode ajudar os clientes a melhorar a sua eficiência, tornando-os mais bem-sucedidos e rentáveis.
A capacidade da SKF em desenvolver continuamente produtos e serviços que aprimoram a vantagem competitiva de nossos clientes é obtida de duas maneiras: Investindo em áreas centrais de tecnologia e especialistas, e combinando o conhecimento resultante para atender a requisitos específicos.
Gestão de ciclo de vida:
Um aumento da participação dos projetos de pesquisa da SKF objetiva primeiramente o aprimoramento do desempenho ambiental do ciclo de vida dos aplicativos do cliente. Isso significa considerar as consequências ambientais de um produto ou processo de manufatura, não importando onde no ciclo de vida do produto as consequências ocorram.
Para apoiar esse desenvolvimento positivo e promover a utilização de tecnologias de maior desempenho ambiental, a SKF está realizando pesquisas na área de gestão de ciclo de vida. O objetivo é melhorar constantemente o conhecimento sobre o desempenho ambiental dos produtos e processos de fabricação da SKF e colocar em prática esse conhecimento adaptando métodos e ferramentas do dia a dia nos negócios.
Sustentabilidade/Meio Ambiente:
A sustentabilidade tem sido um foco da SKF há mais de 100 anos. Desde que desenvolvemos o primeiro rolamento autocompensador do mundo, em 1907, a empresa percebeu a importância de tornar as operações mais suaves – reduzindo o atrito. Quando o atrito é reduzido, menos energia é utilizada. Atualmente, os impactos ambientais associados com a geração de energia de combustíveis fósseis são bem conhecidos. Nós da SKF estamos convencidos que cuidar do meio ambiente realmente é uma parte importante dos negócios e que é correto fazer isso. Hoje, à medida que trilhamos a nossa jornadas do nosso segundo século de atividades, nós observamos uma oportunidade ainda maior – como também uma responsabilidade – de desempenharmos um papel vital, no sentido de ajudar a enfrentar esses desafios – os desafios globais da sustentabilidade ambiental. Em 2005, nós criamos o nosso conceito BeyondZero™, tendo em mente duas metas;
1. Reduzir o impacto ambiental negativo de nossas operações, e
2. Aumentar o impacto ambiental positivo oferecido pelas soluções SKF, ao inovar e oferecer novas tecnologias, produtos e serviços com características ampliadas de desempenho ambiental.
Ao combinar essas metas, o conceito SKF BeyondZero representa uma tentativa de fazer uma contribuição geral positiva, com propósito de lidar com os desafios ambientais enfrentados pelo planeta.
Outra prova do compromisso da SKF com a sustentabilidade e o meio ambiente é o novo portfólio SKF BeyondZero e seus objetivos conectados com a nova estratégica climática da SKF e a parceria com o WWF no seu Programa Defensores do Clima. Até o momento, a SKF é a única empresa de engenharia industrial a ser aceita como participante do Programa Defensores do Clima. O programa tem como objetivo a redução das emissões de gases de efeito estufa, tais como o CO2, de uma maneira real, mensurável, e confirmada por especialistas externos. E a SKF está comprometida em desenvolver produtos e soluções que contribuam com essas metas em todos os estágios do ciclo de vida de equimentos e máquinas, em muitas indústrias de clientes automotivos e especializados.
Há uma série de produtos e soluções do portfólio SKF que estão sendo demonstrados no estande da SKF, na Feira de Hannover. Um novo produto que chama a atenção é a solução de acionamento SKF para sistemas de ventiladores de aeração, utilizados em instalações de tratamento de águas residuais. A solução SKF pode reduzir o consumo de energia em até 40%. Ela possui um motor de imã permanente de alta velocidade e econômico, os rolamentos magnéticos ativos (AMB) e um sistema de controle AMB integrado. Quanto utilizado em um ventilador de 350 kW, pode propiciar uma economia anual de 500 mil kWh, o que equivale a uma redução de 375 toneladas nas emissões de CO2.
Sensorização/Monitoramento de Condições
Respondendo à necessidade do cliente em reduzir os custos e o tempo de instalação e em aumentar a vida dos componentes, a SKF desenvolve produtos que fazem uso de tecnologias sem fio com mais eficiência.
O monitoramento de condições operacionais tão próximo quanto possível da área de contato proporciona maior precisão para estudar o desempenho de um sistema. Além da temperatura, velocidade, direção de rotação e vibração, as cargas podem ser monitoradas através de sensores instalados na parte externa de rolamentos ou mancais, mas a SKF continua esse foco com inovações pioneiras, criadas para revolucionar o monitoramento de condições para rolamentos – baseada na based SKF Insight™ sem fio. Os desenvolvimentos pioneiros em várias tecnologias, agora permitem que os rolamentos informem suas condições operacionais continuamente, sem alimentação externa, sensores ou cabos ou dispositivos eletrônicos de coleta de dados – tudo integrado dentro do rolamento.
As soluções SKF Insight™ incluem:
• O pacote de tecnologia de sensores em miniatura permite a medição de parâmetros críticos, tais como RPM, temperatura, velocidade, aceleração, emissão acústiva e carga.
• Autoacionamento – ao utilizar o próprio ambiente de aplicação, os rolamentos inteligentes podem gerar a própria energia necessária para operar.
• Simplicidade devido a ausência de sensores ou cabos para instalar – a tecnologia de comunicação sem fio inteligente se encontra integrada dentro do rolamento, permitindo a comunicação dentro de ambientes nos quais o Wi-Fi tradicional não funciona.
• Redes de rolamentos inteligentes - comunicação entre rolamentos e através de portas sem fio, os rolamentos com SKF Insight™ foram uma “topologia de rede” e podem enviar informações relevantes para a sua condição para os serviços em nuvem SKF.
Tribologia:
A interação entre os lubrificantes e aço do rolamento é um fator essencial, e é essencial quando os rolamentos operam com lubrificação insuficiente.
A composição química e propriedades mecânicas da camada de reação formada pela interação entre o lubrificante e o aço do rolamento influenciam decisivamente o desempenho dos rolamentos. Portanto, compreender a composição e a mecânica das camadas de reação é muito importante para a SKF. Compreender, prever e controlar as condições de trabalho ajuda a reduzir o atrito e o desgaste, e a prolongar a vida útil.
As novas rótulas e terminais de rótula Extended Life SKF utilizam um sistema tribológico exclusivo, o qual inclui tratamentos de superfície especiais, graxa e vedações, os quais, quando combinados com a geometria interna do rolamento, tornam esses rolamentos robustos e econômicos.
As rótulas SKF Extended Life ajudam a reduzir o custo de propriedade e o impacto ambiental por durarem mais e não precisarem de relubrificação. Por exemplo, um único rolamento com um furo de 100 mm pode economizar até 876 g de graxa por ano. Um trator com seis rolamentos desse tipo e tamanho pode economizar até 5,2 kg de graxa por ano. Isso representa uma redução nas emissões de até 7,7 kg de CO2 por ano. Os cálculos são baseados na economia de graxa e não incluem a redução de até 37% nas perdas por atrito. Este produto faz parte do portfólio SKF BeyondZero.
Vedação:
A SKF tem como foco o desenvolvimento de novos materiais elastoméricos otimizados e tribologia de vedação de retentores para aprimorar as funções de vedação, utilizando a modelagem avançada das vedações.
A nova geração de materiais utiliza novos tipos de preenchimentos para proporcionar baixo atrito. Codificadores magnéticos dentro da vedação, combinados com sensores, permitem a transmissão de informações sobre os sistemas de controle. Novas visões sobre envelhecimento, atrito e desgaste da borracha foram obtidas, combinando novos métodos experimentais com simulações avançados.
A SKF oferece soluções de vedação usinadas para for força hidráulica, manipulação de fluidos e aplicações de transmissão de potência. Algumas características especiais das soluções SKF são:
• Parceria com os clientes desde o projeto até a produção em série com soluções feitas sob medida para as suas necessidades
• Pronta fabricação de vedações e componentes de até 4.000 mm de diâmetro em uma única peça e maiores, utilizando uma técnica de soldagem especial com prazo de prazos de entrega reduzidos
• Ampla linha de materiais de vedação, incluindo materiais certificados, em conformidade com uma ampla variedade de padrões e regulamentações industriais (FDA, NSF, KTW, NORSOK, NACE, etc.)
Aktiebolaget SKF
(publ.)
Para obter mais informações, entre em contato com:
Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com
A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com
® SKF é uma marca comercial registrada do Grupo SKF.
™ BeyondZero e SKF INSIGHT são marcas comerciais do Grupo SKF.
Download do kit de imprensa
- Releasing the Power of SKF Knowledge Engineering 0901d19680283f94(61.1 KB) visualização prévia