As rótulas SKF Extended Life reduzem as emissões de CO2 e os custos totais de propriedade

  • Artigo

    2013 Abril 08, 08:00 CEST

    A SKF reforça o portfólio SKF BeyondZero com um rolamento de aço/aço que virtualmente não requer manutenção

    Gotemburgo, 7 de abril de 2013: A SKF lança a nova linha de rótulas e terminais de rótulas SKF Extended Life. Esses rótulas, projetadas principalmente para aplicações nos setores agrícolas, florestais e de construção, são virtualmente livres de manutenção, o que significa que eles não precisam ser lubrificados. Este produto faz parte do portfólio SKF BeyondZero*.

    As rótulas SKF Extended Life ajudam a reduzir os custos de propriedade e reduzem o impacto ambiental, uma vez que duram mais e não requerem relubrificação. Por exemplo, um único rolamento com um furo de 100 mm pode economizar até 876 g de graxa por ano. Um trator com seis rolamentos desse tipo e tamanho pode economizar até 5,2 kg de graxa por ano. Isso representa uma redução de até 7,7 kg de emissões de CO2 por ano. Os cálculos são baseados na economia de graxa e não incluem os 37% de redução nas perdas por atrito.

    “O sistema tribológico, o qual inclui tratamentos de superfícies especiais, graxa e vedações, combinados com a geometria interna do rolamento, é o que torna esses rolamentos tão robustos e econômicos. Além disso, as rótulas SKF Extended Life são fosfatadas e submetidas a tratamentos para praticamente eliminar a corrosão e reduzir o desgaste. Posteriormente, os rolamentos são engraxados e vedados”, afirmou Juergen Scholer, Diretor de Produtos - Rótulas SKF .

    As rótulas SKF Extended Life são equipadas com vedações de lábios tripos para serviço pesado, que são fundamentais para a redução dos custos totais de propriedade. Essas vedações praticamente eliminam o ingresso de contaminantes e a consequente má lubrificação que causa falhas prematuras dos rolamentos.

    As rótutas SKF Extended Life preenchem a lacuna entre as rótulas de aço/aço padrão e as rótulas que não requerem manutenção SKF TX. Até recentemente, as rótulas de aço/aço necessitavam de relubrificação, como parte de um programa regular de manutenção.

    *O portfólio de produto SKF BeyondZero contém produtos que propiciam características de desempenho ambiental. Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (8.2 MB)

SKF logo