A SKF lança a SKF Insight™, uma tecnologia revolucionária de rolamentos inteligentes

  • Artigo

    2013 Abril 08, 08:01 CEST

    Projetada para revolucionar o futuro do monitoramento de condições de máquinas

    Gotemburgo, 8 de abril de 2013: A SKF lança o SKF Insight™, uma inovação em termos de tecnologia inteligente sem fio integrada nos rolamentos SKF. Os desenvolvimentos SKF em várias tecnologias inteligentes, agora, permitem que os rolamentos informem continuamente suas condições operacionais, com sensores motorizados e eletrônica de coleta de dados internos. Durante muito tempo, os rolamentos foram considerados o coração das máquinas rotativas, agora, a SKF também os transformou em cérebro.

    “Essas inovações foram projetadas para revolucionar o monitoramento de condições para rolamentos, especialmente em equipamentos e máquinas críticas e aplicações tecnologicamente desafiadoras. A tecnologia SKF Insight tornará o monitoramento de condições mais amplamente disponível, especialmente em aplicações, onde anteriormente o monitoramento era impossível ou inviável”, afirmou Tom Johnstone, Presidente e CEO da SKF. “Com a nossa tecnologia de diagnóstico integrada, os nossos clientes podem obter um controle ainda melhor sobre o ciclo de vida de suas máquinas e equipamentos, o que leva a uma redução dos custos totais com maior confiabilidade e mais tempo de operação das máquinas e equipamentos.”

    O Vice-presidente Sênior da SKF - Desenvolvimento de Tecnologia do Grupo, Alan Begg acrescenta, “Há três anos, nós tínhamos a ideia de criar um conjunto de sensores integrados, autoalimentado, o qual poderia informar, através de tecnologia sem fio, as condições de um rolamento, a qualquer momento – permitindo que um rolamento inteligente fosse capaz de enviar uma mensagem, sempre que alguma coisa ocorrer com ele. Após um extenso trabalho de pesquisa e desenvolvimento, incluindo a miniaturização, resolvendo os desafios da geração de energia e o desenvolvimento de um conjunto exclusivo de sensores e eletrônica, o lançamento da tecnologia SKF Insight tornou tudo isso uma realidade. Transformar o rolamento em cérebro, além de ser o coração de máquinas rotativas era um sonho antigo da comunidade de engenharia, e eu tenho muito orgulho da SKF, com a nossa longa tradição de liderança em inovações, por ser a primeira a transformar esse sonho em realidade”.

    Monitoramento diretamente no rolamento
    Antes do lançamento do SKF Insight, as técnicas de monitoramento de condições só podiam monitorar os danos, após os mesmos terem ocorrido. Agora, através de sensores dentro do rolamento, a SKF consegue monitorar os danos a partir dos primeiros efeitos microscópicos tão logo ocorram, e com essa informação, os clientes podem tormar as ações necessárias para reduzir a causa dos danos no rolamento – adicionando lubrificante, reduzindo as sobrecargas temporárias, etc.

    Além disso, ao monitorar a carga diretamente no rolamento, o SKF Insight torna possível medir a carga realmente suportada pelo rolamento, ao invés de qual tipo de carga ele é adequado. Essa informação valiosa pode ser enviada para a fase de projeto para a melhoria, tanto do sistema como do design do rolamento.

    Com a tecnologia SKF Insight™ incorporada nos rolamentos, fica mais simples e mais conveniente para os clientes tomar parte das atividade de monitoramento de condições. Melhor conhecimento operacional, melhor planejamento de manutenção, otimização da força de trabalho e gestão de peças de reposição levarão a uma redução dos custos operacionais.

    A tecnologia SKF Insight inclui:
     Miniaturização – Conjunto de tecnologias de sensores permite a medição de parâmetros críticos, tais como RPM, temperatura, velocidade, vibração, carga e outras características.
     Autoalimentação – Utilizando o próprio ambiente de aplicação, os rolamentos inteligentes podem gerar sua própria energia de alimentação para operar.
     Simplicidade – A tecnologia de comunicação inteligente sem fio instalada dentro do rolamento permite que o mesmo transmita informações em ambientes onde o Wi-Fi tradicional não pode operar.
     Redes inteligentes – Comunicando-se uns com os outros e através de uma porta sem fio, os rolamentos com SKF Insight formam uma “topologia de rede” e podem enviar informações relevantes de suas condições para análise.

    As soluções específicas de aplicação SKF Insight estão sendo testadas com os principais clientes em setores que incluem energia eólica, ferroviário e metalúrgico, e a SKF está ativamente desenvolvendo mais testes de aplicação em outros setores.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Media Hotline:+46 31 337 2400

    Assessoria de Imprensa:Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com

    Relações com os Investidores:Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com




    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem
  • Vídeo

Download do kit de imprensa

SKF logo