As soluções SKF para sistemas de rastreamento solar reduzem as emissões de CO2 e aumentam a geração de energia solar

  • Artigo
    Atuador Linear Solar
    Atuador Linear Solar

    2013 Abril 08, 08:00 CEST

    Gotemburgo, 7 de abril de 2013: A SKF Solar Linear Actuator-CASD-60 e a SKF Solar Hub CRSD 290 são duas soluções que contribuem para a redução de emissões de CO2, ao aumentar a produção de energia de um painel solar de 58 m2 em até 5,8 MW/h por ano. Isso equivale a uma redução por solução de até 4,4 toneladas de CO2/ano, de acordo com o fator mundial de emissão de CO2 de rede elétrica de 0,749 kg CO2e/kW/h. Ambas as soluções fazem parte do portfólio SKF BeyondZero.*

    “Aproveitar a energia renovável é uma das soluções mais efetivas para a redução do dióxido de carbono. A avançada tecnologia eletromecânica da SKF oferece melhorias com relação às soluções de manutenção intensivas atuais e fornece alto desempenho, precisão, e eficiência, ao rastrear precisamente a posição do sol durante todo o dia e todas estações do ano”, afirmou Markus Behn, Diretor de Desenvolvimento de Negócios Globais da SKF Renewable Energy - Solar Segment.

    Os SKF Solar Linear Actuators e o SKF Solar Hub estão disponíveis para fornecer movimento de eixo simples ou duplo que acompanha a movimentação do sol, à medida que se desloca no céu.

    Ambas as soluções podem ser personalizadas, para operar sob condições extremamente adversas, nas quais os painéis solares atuam, e possuem a certificação IP 65. E as duas soluções propiciam uma movimentação altamente precisa e praticamente, não necessitam de manutenção e possuem uma expectativa de vida útil de 20 anos. o que ajuda os clientes da SKF a obterem um baixo custo com energia (LCOE). Os SKF Solar Linear Actuators e SKF Solar Hub podem ser utilizados em sistemas fotovoltaicos, fotovoltaicos concentrados ou em sistemas de concentração de energia solar.

    Os índices de CO2 são válidos para painéis de 58 m2 em um rastreador de eixo único. Para um rastreador de eixo duplo, os resultados serão ainda melhores. Para painéis de outros tamanhos, os resultados serão diferentes. Quanto maior for o painel, maior será o benefício ambiental, considerando-se que a produção e desperdício do atuador são irrelevantes para os resultados.

    * O portfólio de produtos SKF BeyondZero contém produtos que oferecem características de desempenho ambiental aprimoradas. Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, Comunicações do Grupo SKF; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

SKF logo