Os novos pilares telescópicos SKF propiciam uma solução plug and play universal para equipamentos oftalmológicos e de atendimento médico infantil

Incubadora para bebês
Incubadora para bebês
Equipamento oftalmológico
Equipamento oftalmológico
Pilar telescópico CPMA-CPMB
Pilar telescópico CPMA-CPMB
Pilar telescópico CPMA-CPMB, de cabeça para baixo
Pilar telescópico CPMA-CPMB, de cabeça para baixo

2013 Abril 16, 14:00 CEST

A SKF anuncia os novos pilares telescópicos para equipamentos oftalmológicos e de atendimento infantil das séries CPMA e CPMB, uma solução de elevação completa e otimizada para uma ampla variedade de equipamentos médicos como cadeiras e mesas oftalmológicas e incubadoras que propiciam uma maior flexibilidade para integração no design de fabricantes de equipamentos originais. A nova solução em pilares CPMA e CPMB atende às demandas de desempenho e aos requisitos regulamentares da indústria médica. Ela também amplia a vantagem competitiva de fabricantes de equipamentos originais para a área médica e de atendimento à saúde, agregando mais valor ao dinheiro. As séries CPMA e CPMB oferecem uma solução completa, em conformidade com a norma IEC/UL. Os recursos incluem uma fonte de alimentação universal para uso global, movimentos de arranque e parada suaves, os quais permitem uma operação silenciosa, um comprimento retraído curto e uma maior extensão de deslocamento, para oferecer mais acessibilidade, como também um amplo nível geral de flexibilidade. A redução do ruído e da vibração propiciam mais conforto tanto para pacientes como operadores.

 

”Os pilares telescópicos SKF ajudam os fabricantes de equipamentos médicos a atenderem às exigências, cada vez maiores, para equipamentos oftalmológicos e incubadoras que ofereçam movimento ergonômicos muito precisos e uma maior funcionalidade,” afirmou Andreas Druegemoeller, Diretor da SKF Global Medical Industry.

 

Os pilares telescópicos SKF CPMA e CPMB são compactos, possuem unidades de duas seções com a habilidade de misturar e combinar vários recursos de desempenho, tais como permitir uma instalação variada do motor e das tubulações internas e externas.Eles também oferecer uma maior capacidade de transporte de carga de até 2.000 N e de até 250 Nm e um benefício exclusivo; uma fonte de alimentação universal integrada com cabo removível que é compatível com quase todo e qualquer tipo de tensão, frequência e de tomadas utilizadas no mundo inteiro.

 

O cabo elétrico com aterramento, para dispositivos operacionais ou para LAN amplia as possibilidades de design e diferenciação de produto. O baixo consumo de energia em stand-by, abaixo de 1W, minimiza o consumo de energia.

Os produtos oferecem uma ampla variedade de opções e acessórios, e a possibilidade de escolher a posição da tubulação externa, do motor, do conector e da fonte de alimentação. Além disso, acessórios como tomadas podem ser conectadas a vários tipos de saídas, entradas, tomadas LAN e operacionais. Essas opções oferecem uma solução feita sob medida para melhorar a acessibilidade do operador e o conforto do paciente.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Para obter mais informações, entre em contato com:

Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

Colin Roberts, Comunicações do Grupo SKF; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com



A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (23.8 KB)

SKF logo