Lançado o novo cátalogo de rolamentos SKF

Rolamentos de esferas
Rolamentos de esferas
Catálogo de rolamentos de esferas

2013 Abril 18, 08:00 CEST

A SKF lançou a versão em inglês do novo catálogo de rolamentos SKF. A versão impressa, (publicação n°.: 10.000), a qual contém mais de 1.300 páginas, abrange todos os rolamentos padrão da SKF. O novo catálogo substitui o catálogo geral SKF (publicação n°. 6.000).

 

Uma versão interativa, em PDF, do novo catálogo está disponível na página SKF.com/bearings.

 

As principais atualizações de conteúdo, em comparação com o catálogo anterior, incluem a inclusão dos rolamentos Y e os rolamentos de agulhas, como também os seguintes produtos:

 

· Rolamentos SKF Energy Efficient (E2)

· Rolamentos de rolos cilíndricos de alta capacidade SKF

· Rolamentos SKF DryLube

· Rolamentos de esferas de polímero

· Rolamentos Y (rolamentos de inserção) com tecnologia de fixação SKF ConCentra

· Cálculo de vida útil de graxa para rolamentos rígidos de esferas tampados (vedados e blindados) e rolamentos Y

 

Ampla variedade

A variedade de rolamentos tampados, rolamentos SKF Explorer, rolamentos eletricamente isodados e rolamentos híbridos foi ampliada.

 

Novas características

O novo catálogo foi reformulado para facilitar o seu uso. O índices foram ampliados, as tabelas de produtos foram numeradas e um índice abrangente foi incluído na contracapa.

 

Outros idiomas

Os anúncios serão feitos, à medida que as versões em outros idiomas forem disponibilizadas.

 

Aktiebolaget SKF

(publ.)


Para obter mais informações, entre em contato com:

Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

Colin Roberts, Comunicações do Grupo SKF; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com



A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

SKF logo