A SKF e a INSA Lyon criam conjuntamente uma Cadeira dedicada ao estudo de interfaces lubrificadas

2013 Maio 29, 13:00 CEST

Montigny, França: A SKF e a INSA Lyon anunciaram a criação de uma Cátedra de Educação e Pesquisa por um período de seis anos, dedicada ao estudo de interfaces lubrificadas. A cadeira conta com o patrocínio da Fundação INSA Lyon.

A cadeira chamada de "Interfaces Lubrificadas para o Futuro" tem como objetivo explorar a identificação, modelagem e entendimento do comportamento de lubrificantes em interfaces lubrificadas submetidas a condições extremas.

“O Grupo SKF está solidamente posicionado no campo aeroespacial através da nossa unidade de negócio SKF Aerospace. A INSA Lyon, através do laboratório LaMCoS*, almejava criar uma Cátedra para fortalecer a sua já existente estreita parceria, a qual refletiu em contratos de pesquisa, incluindo estudos avançados no campo de lubrificação”, afirmou Alexander de Vries, Diretor do setor de Desenvolvimento de Produtos do Grupo SKF.

 

Os tópicos de pesquisa incluirão fluidos de lubrificante (da reologia à lubrificação), e mecanismos de lubrificação (de mecanismos moleculares à lubrificação e fluxos de superfície livre na lubrificação) e interações fluido/sólido. Geralmente, a lubrificação é um mecanismo complexo (pela sua própria natureza ou pela composição dos lubrificantes), o que desempenha uma papel crucial na redução das perdas por atrito, na redução do desgaste e no risco de danos. Essa situação é especialmente real em aplicações aeroespaciais.

 

"O lançamento de uma nova disciplina com o patrocínio da Fundação INSA Lyon é o resultado de uma relação de confiança e uma parceria de sucesso estabelecida por mais de 12 anos entre o laboratório LaMCoS e a SKF R&D. Essa nova estrutura de cooperação promoverá o desenvolvimento da pesquisa multidisciplinar no campo das ciências de engenharia, atrairá os melhores pesquisadores, e ampliará a consciência de ambos os parceiros, do meio acadêmico e da indústria",afirmou Philippe Vergne, Diretor de Pesquisa do LaMCoS.

Essa Cadeira internacional está sob a dupla liderança de Philippe Vergne, diretor do "LaMCos", um laboratório de pesquisa dedicado aos mecanismos contato e estruturas, e Guillermo E. Morales Espejel, cientista-coordenador em tribologia, lubrificação e vida útil de rolamento da SKF e docente convidado do LaMCoS, desde 2004.

 

“O desenvolvimento do dispositivo de teste Tribogyr no LaMCoS foi um marco importante da nossa parceria de longa data. Essa éa maior e mais sofisticada máquina de teste já construída para medir o atrito e a espessura da película de lubrificação em contatos rotatórios com carga pesada.Ela propiciará à SKF um melhor entendimento da lubrificação em rolamentos de tamanho médio e grande. Agora é a hora certa para expandir o sucesso desta parceria para outras áreas e com um conhecimento mais profundo”, afirmou Guillermo E. Morales.

 

*LaMCoS : Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures

 

“A criação desta Cadeira com o Grupo SKF sob o patrocínio reforça os recursos e o know-how da INSA Lyon mais em termos de ciência do que em treinamento. A imagem e a especialização da SKF Aerospace também ajuda a reforça a influência internacional da INSA Lyon," afirmou Eric Maurincomme, diretor da INSA de Lyon.

Um dos objetivos desta Cadeira é antecipar os futuros desenvolvimento impostos pelas restrições econômicas, sociais e ambientais. Em resposta aos desafios sociais relacionados com energia, desenvolvimento sustentável e transporte, esta Cadeira propicia:

- um ambiente para se pensar em questões de inovação;
- um suporte a um excelente desenvolvimento de pesquisa e treinamento sobre um tema emergente;
- uma pesquisa de alto nível para a estratégia da SKF;
- um suporte para a imagem da SKF, para estabelecer a sua reputação e marca de empregador entre os estudantes de engenharia da INSA de Lyon.

A Cadeira também é responsável por contribuir para as atividades educacionais em conexão com a sua especialização em promover a transferência de conhecimento e técnicas entre os estudantes e doutorandos de engenharia da INSA Lyon, pesquisadores do LaMCoS e com as equipes de pesquisa e desenvolvimento da SKF.


Aktiebolaget SKF

(publ.)

 



Para obter mais informações, entre em contato com:

Media Hotline:+46 31 337 2400

Assessoria de Imprensa:Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com





A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

SKF logo