Relatório da SKF relativo ao primeiro semestre de 2013

2013 Julho 16, 08:00 CEST

Tom Johnstone, Presidente e CEO:
“A SKF apresentou um bom desempenho e um fluxo de caixa consistente. A demanda do trimestre foi melhor do esperávamos em abril, e isso combinado com as medidas que estamos tomando para reduzir os nossos custos, permitiu-nos continuar a nossa jornada, no sentido de entregarmos consecutivamente uma melhor margem operacional. O nosso programa de redução de custos permanece em foco, e outras medidas foram tomadas durante o trimestre. 
A rentabilidade do nosso negócio automotivo está se desenvolvendo da maneira certa, devido a um controle eficiente e melhora na demanda, especialmente no nosso negócio de caminhões e no mercado de manutenção de veículos. Nós continuamos bem-sucedidos na conquista de novos negócios, especialmente com novos produtos que ajudam a reduzir o peso e o atrito e, assim, melhoram o consumo de combustível. Nós não observamos nenhuma grande melhora na demanda dos nossos mercados industriais no mundo inteiro, embora tenhamos conquistado uma série de pedidos importantes, especialmente na área aeroespacial e no nosso negócio de serviços. Como você pode imaginar, um forte negócio automotivo e um negócio industrial mais fraco afetaram negativamente o nosso mix de negócios.
Enquanto continuam as incertezas de uma perspectiva de macrovisão, a nossa expectativa é que a demanda do terceiro trimestre permanece no mesmo nível, o que significa que ela será um pouco maior do que no mesmo trimestre de 2012. O nível de produção aumentou durante o segundo trimestre, e permanecemos nesse mesmo nível durante o terceiro trimestre”.



Principais indicadores

T2 2013

T2 2012

Até a presente data de 2013

Durante o ano de 2012

Vendas líquidas (em milhões de SEK):

16,392

17,174

-31,544

34,105

Lucro operacional em milhões de SEK

1,837

2,049

3,317

4,185

Porcentagem de margem operacional

11,2

11,9

10,5

12,3

Margem operacional, excluindo os custos extraordinário, %

12,4

12,7

11,9

12,7

Lucro, antes da incidência dos impostos, em milhões de SEK

1,627

1,774

2,864

3,730

Lucro líquido em milhões de SEK

1,104

1,244

1,922

2,570

Rentabilidade básica por ação (em SEK)

2,36

2,63

4,10

5,44



O lucro operacional foi afetado pelos custos extras, relativos ao segundo trimestre de cerca de SEK 190 milhões (140), e do semestre, em cerca de SEK 440 milhões (140).

Alteração nas vendas líquidas na comparação ano a ano, em SEK,

atribuível a:

Volume

Preço/
mix

Estrutura

Efeito
moeda

Total

T2 2013

-1,6%

-0,6%

2,6%

-5,0%

-4,6%

Primeiro semestre de 2013

-5,1%

0,0%

2,0%

-4,4%

-7,5%


As vendas no segundo trimestre em moedas locais, excluindo a depreciação da estrutura, caíram 4% na Europa e na Ásia, permaneceram relativamente inalteradas na América do Norte e caíram 3% no Oriente Médio e África. Na América Latina, as vendas aumentaram 14%.
A produção no segundo trimestre permaneceu relativamente inalterada, em comparação com o ano passado.
As vendas no primeiro semestre, em moedas locais, e excluindo a depreciação da estrutura, caíram 7% na Europa, 6% na América do Norte, 5% n Ásia e 4% no Oriente Médio e África. Na América Latina, as vendas aumentaram 11%.
A produção do primeiro semestre foi um pouco menor, em comparação com o ano passado.

Perspectivas para o terceiro trimestre de 2013

Demanda em comparação com o terceiro trimestre de 2012
A expectativa com relação à demanda por produtos e serviços da SKF é que mesma seja um pouco maior para o Grupo, Ásia e América do Norte, como também para todas as áreas de negócios. A expectativa é que a demanda se mantenha relativamente inalterada na Europa e que seja maior na América Latina.

Demanda em comparação com o segundo trimestre de 2013
A expectativa é que a demanda por produtos e serviços da SKF permaneça relativamente inalterada para o Grupo, Europa, Ásia e América do Norte, como também para todas as áreas de negócios. Espera-se que a demanda seja um pouco maior na América Latina.

Produção
A expectativa é que a produção seja menor na comparação ano a ano e se mantenha inalterada em comparação com o segundo trimestre.

Gotemburgo, 16 de julho de 2013

Aktiebolaget SKF
(publ.)



Uma teleconferência será realizada no dia 16 de julho de 2013, às 09h30 (horário da Europa Central), 08h30 (horário do Reino Unido):
Suécia: +46 (0)8 506 307 79
Reino Unido: +44 (0)844 571 8957
EUA: +1 866 682 8490

Você encontrará todas as informações relativas aos resultados da SKF no primeiro semestre de 2013 no
site IR.

investors.skf.com/quarterlyreporting


Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoriade Imprensa: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Relações comos Investidores: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


A AB SKF deve divulgar as informações fornecidas no presente, de acordo com a Lei de Mercados de Valores e/ou a Lei de Comercialização de Instrumentos Financeiros. As informações foram submitidas para publicação às 8 horas do dia 16 de julho de 2013.



A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca comercial registrada do Grupo SKF
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (973 KB)

SKF logo