SKF Capital Markets Day - compartilhando o conhecimento com investidores e analistas

2013 Setembro 04, 09:00 CEST

Oferece a oportunidade de compreender melhor o negócio da SKF

Gotemburgo, 4 de setembro de 2013: A finalidade do SKF Capital Markets Day era oferecer a oportunidade de compreender melhor o negócio da SKF. Isso foi realizado de forma interativa em pequenos grupos, com mostras, exibições e visitas. Toda a administração executiva da SKF esteve presente, bem como os gerentes de unidade de alguns setores.

Hoje e amanhã
Tom Johnstone, presidente e CEO da SKF, falou sobre os principais elementos da SKF para obtenção de crescimento rentável, sobre investimentos em sistemas de TI, reduções de custo e também deu exemplos de sucesso em sourcing.

Ele disse: “Foi ótimo ver esse grande interesse na SKF no Capital Market Day. Aproveitamos a oportunidade para mostrar mais detalhadamente como conduzimos nossas prioridades no Grupo e os passos que estamos dando para operar em linha com nossas metas financeiras. Houve várias perguntas e debates interessantes durante esse dia e gostaria de agradecer a todos por fazerem deste um dia tão proveitoso”.

Benefícios com a abordagem de ciclo de vida da SKF

A SKF apresentou diversos exemplos de como os clientes são beneficiados por sua abordagem de gestão de ciclo de vida. Em resposta à demanda dos usuários, relacionada à relubrificação frequente e onerosa, a SKF desenvolveu um novo tipo de rolamento que permite a operação sem lubrificação 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante cinco anos. Essa solução torna a operação mais sustentável e confiável. A abordagem de ciclo de vida da SKF permitiu envolver o fabricante de equipamentos originais que hoje tem essa solução implementada como padrão.

Oferta de valor com produtos e soluções de baixo consumo de energia
A eficiência energética foi um tópico importante, e foram apresentados vários exemplos do portfólio SKF BeyondZero:

  • A unidade de rolamento do cubo de baixo atrito SKF é capaz de reduzir 4.400 toneladas de CO2 por ano, se 1 milhão de carros forem equipados com a solução da SKF em vez de uma solução padrão.
  • Um sistema de monitoramento de pressão pneumática para caminhões e implementos rodoviários mantém uma pressão constante e correta e reduz as emissões de CO2, oferecendo, assim, economia de combustível de até 2% e reduzindo o tempo de inatividade, devido a problemas nos pneus em cerca de 40%. 
  • As soluções do sistema magnético da SKF de ventiladores de aeração podem reduzir o consumo de energia em até 40%. Isso agrega valor aos clientes do setor de tratamento de águas residuais, já que um sistema de ventilador de aeração pode exigir até 80% do consumo total de energia da unidade. 
  • Os rolamentos SKF para temperaturas extremas conseguem suportar temperaturas de até 350 °C, sem a necessidade de relubrificação. Isso permite reduções significativas no custo de manutenção, bem como nas emissões de CO2. Por exemplo, um leito de refrigeração para metal laminado, equipado com 5 mil rolamentos, consegue economizar 7,5 toneladas de graxa e 23 toneladas de CO2 por ano, que é equivalente a uma redução de 82% do impacto no clima se comparado ao uso de rolamentos rígidos de esferas lubrificados com graxa.

Mantendo-se à frente em liderança tecnológica
O forte enfoque da SKF em liderança tecnológica foi demonstrado através de várias soluções exibidas durante o dia. Entre os mais recentes lançamentos estava a nova solução de sensor chamada SKF Insight™. Essa solução de autoalimentação é capaz de enviar, sem fio, informações sobre a condição do rolamento através da rede SKF de Centros de Diagnóstico Remoto. Para os clientes, isso significa ainda mais confiabilidade e menos tempo de parada das máquinas e custos. 

Reforço na capacidade de atendimento aos clientes
A SKF explicou como sua forte presença global, incorporando uma rede de Distribuidores Autorizados SKF, centros de serviços e soluções SKF Solution Factory, depósitos, Centros de Diagnóstico Remoto, Centros de Monitoramento de Condição e unidades do setor naval, conecta a empresa aos clientes em todo o mundo. Os debates foram sobre como as atividades de integração de processos, como novas abordagens ao gestão de estoque e previsões colaborativas, ajudam a SKF e seus Distribuidores Autorizados a obter uma cadeia de suprimento mais eficiente.

A SKF ampliou, ainda mais, sua presença nos mercados de rápida expansão por meio dos novos centros técnicos globais e locais de fabricação. Por exemplo, 45% do espaço de fabricação ocupado pela SKF Automotive está situado e expandindo-se nas regiões de crescimento mais rápido. Um exemplo disso é a nova fábrica na China de cubos bipartidos SKF para caminhões. Outro exemplo é a unidade de negócios da SKF de Mercado de Peças de Reposição para Veículos, que aumentou drasticamente a flexibilidade e a capacidade nos centros de embalagem. 

A fabricação enxuta, apoiada pela metodologia de Business Excellence, tem ajudado a reduzir os custos e o capital. Por exemplo, após introduzir a Business Excellence na fábrica da SKF de Guadalajara, México, os estoques caíram 3%.

O dia inteiro foi filmado e estará disponível em aproximadamente uma semana: http://investors.skf.com/en

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Para obter mais informações, entre em contato com:

Media Hotline: +46 31 337 2400
Assessoria de imprensa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relações com os investidores: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.
™ SKF Insight é uma marca comercial do Grupo SKF.


SKF logo