SKF demonstrará soluções focadas no setor na Agritechnica

  • Artigo

    2013 Novembro 05, 08:00 CET

    A SKF apresentará uma série de tecnologias inovadoras que aprimorarão a confiabilidade e o desempenho de aplicações de máquinas e equipamentos agrícolas na Exposição Agritechnica 2013

    Gotemburgo, 5 de novembro de 2013: A SKF demonstrará como as soluções de seu segmento fora de estrada ajudam a melhorar a eficiência das aplicações de máquinas e equipamentos agrícolas na Agritechnica 2013.

    O estande da SKF apresentará uma variedade de ofertas que melhoram o desempenho de máquinas e equipamentos agrícolas, incluindo: Soluções inovadoras e especializadas em aplicações de desenvolvimento e projeto de especialistas incluindo unidades de cubo para acessórios agrícolas, atuadores eletromecânicos, soluções de vedação patenteadas, rolamentos Y e mancais, além de novos sistemas de lubrificação a graxa e óleo para aplicações na agricultura.

    A capacidade e o conhecimento em engenharia especializada global do mercado de máquinas agrícolas são combinados com produtos importantes que podem fornecer soluções especializadas para os desafios enfrentados por OEMs do setor. As ferramentas de engenharia e o conhecimento da SKF podem ajudar os fabricantes de máquinas a agilizar o projeto de produtos. Soluções unificadas como a linha de cubos agrícolas SKF ajudam a reduzir os tempos de montagem e melhoram as operações das máquinas. Essas soluções inovadoras aumentam a produtividade e fornecem outros benefícios, incluindo menor custo total de operação obtido pela maior confiabilidade, redução do impacto ambiental e maior segurança para o operador.

    A SKF também lançará uma nova campanha em suporte a nossos parceiros de distribuição na Agritechnica. Com foco nos bem-sucedidos rolamentos Y e unidades de cubos agrícolas SKF para discos de cultivo independentes, a SKF apresentará uma variedade de materiais especificamente desenvolvidos para fornecer suporte a nossa comunidade de distribuidores agrícolas especializados.

    *O estande da SKF apresentará três novos produtos para o segmento agrícola na Agritechnica

    Rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras SKF CE
    Os rolamentos de esferas de contato angular de duas carreiras SKF CE estão disponíveis nas séries 32 e 33 na faixa de diâmetro de furo de 20 a 50 mm. A variedade limitada de rolamentos CE permite que a SKF ofereça aos clientes uma solução econômica para aplicações agrícolas como polias, cubos de ventilador e semeadoras, discos aradores e outros acessórios em que um desempenho confiável e sólido é essencial. Os rolamentos CE são equipados por padrão com gaiolas em poliamida reforçada com fibra de vidro de baixo atrito e ruído. Elas estão disponíveis opcionalmente com gaiolas de aço estampadas.

    SKF Agri Hub para injetores de fertilizantes de lodo
    Uma novíssima adição ao bem-sucedido portfólio de cubos agrícolas da SKF; o SKF Agri Hub para discos de injetores de fertilizantes oferece resistência otimizada à corrosão fornecendo vida útil estendida nos rigorosos e corrosivos ambientes de injetores de lodo. Apresentando um mancal composto moldado em conjunto para resistência à corrosão e lubrificado permanentemente, o SKF Agri Hub para discos de injetores de fertilizantes impulsionam a produtividade agrícola enquanto minimizam o impacto ambiental; tudo em uma solução unificada e econômica.


    Pistola de graxa de 18 volts PowerLuber da Lincoln com bateria de íon de lítio 
    A SKF oferece a nova pistola de graxa PowerLuber da Lincoln para profissionais responsáveis pela manutenção. Sendo a pistola de graxa mais avançada em sua categoria, a PowerLuber de 18 volts apresenta um visor em LCD que indica liberação de graxa, nível do cartucho e de carga e muito mais. Sua bateria de íon de lítio de 18 volts e alta amperagem fornece superioridade no tempo de execução, e seu design de duas velocidades oferece excelente pressão e fluxo, além de proporcionar proteção dupla para o motor com seu termopar com autorredefinição.


    Os especialistas da SKF estarão à disposição para explicar aos participantes os benefícios de todas essas inovações, através de demonstrações de produtos, estudos de caso e apresentações.

    Agritechnica 2013, a principal exposição internacional do mundo para equipamentos e máquinas agrícolas acontecerá de 12 a 16 de novembro em Hannover Messe, Alemanha. A SKF estará no Salão 1 no Estande B227

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2012, as vendas anuais foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (4.9 MB)

SKF logo