Os rolamentos de compressores de ácido sulfídrico duram até dez vezes mais

  • Artigo

    2013 Novembro 07, 09:00 CET

    Os rolamentos ampliam consideravelmente os intervalos de manutenção para compressores de gás de processo e reduzem as emissões de CO2 da queima de gás.

    Gotemburgo, quinta-feira, 7 de novembro de 2013: Hoje, a SKF anunciou a inclusão de rolamentos de compressores de ácido sulfídrico SKF no portfólio do SKF BeyondZero.* Os rolamentos aumentam consideravelmente os intervalos de manutenção dos compressores usados para recuperar vapor de gás. Com resistência comprovada à exposição regular ao gás sulfídrico e a outras condições rigorosas de compressores de gás de processo, os rolamentos SKF podem fornecer uma vida útil até dez vezes mais longa do que os rolamentos convencionais.

    "Os rolamentos de compressores de ácido sulfídrico atendem à necessidade urgente de melhorar a eficiência desse tipo de compressor. Os rolamentos de compressores de gás sulfídrico reduzem drasticamente os custos de manutenção para os operadores e oferecem uma grande contribuição ao meio ambiente pelo aumento da disponibilidade do compressor e pela prevenção do escape de vapor de gás", comentou Lars Kahlman, especialista de aplicação sênior da SKF Global Segment Fluid. 

    Todo ano, o setor de óleo e gás "queima", ou ¬libera, uma estimativa de 150 bilhões de metros cúbicos de resíduos de gases. Isso emite aproximadamente 400 milhões de toneladas de CO2, ou cerca de 1,2% de todas as emissões de CO2 globais anualmente. Agora, grande parte desse gás queimado pode ser captada por unidades de recuperação de vapores ou reinjetados, porém, como os rolamentos dos compressores existentes se desgastam e danificam em pouco tempo (seis meses), muitos gases não são recuperados enquanto é realizada a manutenção. Por exemplo, um compressor equipado com dez rolamentos SKF desse tipo pode economizar até 670 toneladas de CO2 por ano ou até 8.000 toneladas durante a vida do compressor.

    A manutenção é reduzida pelos rolamentos de compressores de gás sulfídrico SKF, que apresentam muitos materiais de alto desempenho, inclusive uma nova geração de aço nitrogenado ultralimpo e duro. Esses rolamentos oferecem alto grau de resistência a impactos, grande resistência à fadiga e maior resistência à corrosão pelo gás sulfídrico (H2S), condensação de água e gases ácidos (CO2), além de outros agentes que provocam o descascamento das pistas e dos corpos rolantes dos rolamentos. 

    *O portfólio de produtos SKF BeyondZero contém produtos que oferecem características de desempenho ambiental aprimoradas. Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.

    Para obter mais detalhes, inclusive a documentação do impacto ambiental reduzido, acesse www.beyondzero.com. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2012, as vendas anuais foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.3 MB)

SKF logo