Nova série SKF SYSTEM 24 TLSD fornece lubrificação automática simples

Lubrificadores automáticos por ponto único eletromecânicos SKF SYSTEM 24 série TLSD
Lubrificador automático por ponto único eletromecânico SKF SYSTEM 24 TLSD

2013 Novembro 15, 07:32 CET

O lubrificador da série TLSD é um lubrificador eletromecânico e automático por ponto único, proporcionando lubrificação direta ou remota.

Gotemburgo, 15 de novembro de 2013: A SKF lançou a nova série SKF SYSTEM 24 TLSD de lubrificadores automáticos eletromecânicos. Os novos lubrificadores são confiáveis, fáceis de ajustar e são indicados para uma ampla variedade de aplicações de lubrificação, para utilização em equipamentos que vão desde bombas, ventiladores e ventoinhas até transportadores, escadas rolantes e guindastes. 

A construção resistente do novo lubrificador TLSD é especialmente adequada para uso em aplicações com altos níveis de vibração ou temperaturas operacionais flutuantes; uma versão especial também está disponível para uso em temperaturas baixas. O produto oferece uma solução eficaz em cada caso para lubrificação de rolamentos, eixos e eixos-árvore, ajudando a prolongar a vida útil e a reduzir os custos de manutenção das máquinas.

“O lubrificador TLSD é um produto confiável e fácil de usar. O reservatório transparente agiliza a verificação do status geral, enquanto a unidade de acionamento programável oferece mais opções e maior flexibilidade, com uma tela LED bem mais clara, do que os dispositivos concorrentes”, diz Guus Willems, engenheiro de desenvolvimento de produto na SKF.

A série TLSD é um dispositivo independente composto por um reservatório de lubrificante e por uma unidade acionada por bateria que pode ser programada para dosar o lubrificante em várias configurações mensais. A conexão com cada máquina é feita por meio de uma montagem direta ou de uma linha de alimentação, cada uma terminando com uma rosca G1/4 padrão.

O reservatório pode ser fornecido em dois tamanhos (125 ml e 250 ml) preenchido com óleos e graxas SKF específicos de alto desempenho. A pressão operacional máxima é 5 bar.

A unidade de acionamento utiliza uma chave rotativa, protegida por uma tampa plástica transparente, permitindo que o TLSD seja programado para dosar o lubrificante em intervalos de sua escolha. Além disso, uma tela LED com luz de tráfego verde-âmbar-vermelho, visível de todos os ângulos, mostra claramente o status operacional do dispositivo.

Os lubrificadores TLSD e os conjuntos de reabastecimento não são oferecidos/vendidos/usados na Alemanha, França e nos Estados Unidos.

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267-436-6836; +1 215-801-8722; monique.turner@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


SKF logo