Os novos rolamentos SKF CE de duas carreiras de esferas de contato angular já estão disponíveis

  • Artigo
    Rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular SKF CE
    Rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular SKF CE

    2013 Novembro 18, 14:00 CET

    Gotemburgo, 18 de novembro de 2013: A SKF anunciou que desenvolveu um novo rolamento SKF de duas carreiras de esferas de contato angular indicado para caminhões e aplicações agrícolas, nas quais um desempenho consistente e confiável é essencial – desde polias, cubos de ventilador e semeadoras até discos aradores e outros equipamentos.

    Foi lançado recentemente na Exposição Agritechnica, em Hannover, Alemanha.

    Os novos rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular SKF CE estão disponíveis nas séries 32 e 33 na faixa de diâmetro de furo de 20 a 50 mm. A linha limitada de rolamentos CE permite que a SKF ofereça aos clientes uma solução econômica para requisitos de aplicações específicas. Os rolamentos CE são equipados, de série, com gaiolas em poliamida reforçada com fibra de vidro de baixo atrito e ruído. Elas estão disponíveis opcionalmente com gaiolas de aço estampadas. 

    Os rolamentos de duas carreiras de esferas de contato angular SKF CE estão disponíveis abertos ou tampados com vedações ou placas de proteção. Tanto os rolamentos abertos quanto tampados são dimensionalmente intercambiáveis e têm a mesma capacidade alta de carga.

    O rolamento vedado CE tem vedações de aço reforçado com NBR (borracha de nitrilo butadieno) que exercem uma leve pressão de contato com o anel interno do rolamento para retenção efetiva do lubrificante e exclusão de agentes contaminantes. Os rolamentos vedados CE têm uma velocidade limite inferior à dos rolamentos abertos ou com placa de proteção, devido ao atrito adicional da vedação.

    Os rolamentos CE com placas de proteção possuem placas de proteção em aço laminado, que se estendem até um rebaixo no anel interno do rolamento para boa retenção da graxa e reduzem a entrada de agentes contaminantes. Os rolamentos CE com placas de proteção têm a mesma classificação de velocidade limite que os rolamentos abertos. 

    Os rolamentos CE de duas carreiras de esferas de contato angular são abastecidos, de série, com graxa de poliureia de alto desempenho (GXN).

    Os rolamentos CE abertos e vedados estão disponíveis na classe de folga axial Normal (CN). Os rolamentos vedados e com placas de proteção estão disponíveis com classe de folga maior que Normal (C3).


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2012, as vendas anuais foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.6 MB)

SKF logo