Ampliação da vida útil da turbina eólica com lubrificação baseada na condição SKF

  • Artigo

    2013 Novembro 19, 09:00 CET

    Com a combinação ativa de lubrificação e de sistemas de monitoramento da condição (CMS), a Lubrificação baseada na condição SKF adiciona automaticamente lubrificante extra aos rolamentos da turbina eólica, estendendo sua vida útil.

    Gotemburgo, 19 de novembro de 2013: A SKF lança a Lubrificação baseada na condição SKF que permite a lubrificação automática e remota de um sistema de rolamento da turbina eólica de difícil acesso, eliminando a necessidade de que um engenheiro de manutenção no local realize lubrificação extra manual.

    A Lubrificação baseada na condição SKF é uma interface que permite a conexão entre os sistemas de monitoramento da condição (SKF WindCon) e os sistemas de lubrificação SKF ou Lincoln (SKF WindLub). Respondendo aos problemas detectados pelo CMS, a Lubrificação baseada na condição SKF permite que uma bomba de lubrificação inicie ciclos de lubrificação adicionais ao ciclo já existente baseado em tempo. Um especialista em monitoramento da condição pode definir as configurações corretas do alarme para acionar os ciclos de lubrificação adicionais.

    A Lubrificação Baseada na Condição SKF permite que o sistema SKF WindCon monitore as bombas de lubrificação e os componentes, inclusive o status da bomba e os níveis de graxa. Se forem detectadas falhas como bomba vazia ou bloqueada, ou linhas de alimentação rompidas, os operadores serão notificados imediatamente.

    “Como inclusão ao já planejado investimento em sistemas de lubrificação e ao CMS, a Lubrificação baseada na condição SKF é um complemento muito econômico”, diz Harry Timmerman, gerente de produto da SKF WindCon. “Como tal, ele une os dois sistemas para criar recursos novos e exclusivos, permitindo que o regime de lubrificação reaja às medições do CMS do SKF WindCon”.

    Esta detecção precoce de falhas na lubrificação, juntamente com a lubrificação automática, evitará, naturalmente, operações de manutenção desnecessárias e inconvenientes, que são importantes principalmente em aplicações offshore. Ele também economizará no tempo de parada da máquina e na perda de produção enquanto se aguarda intervenção, aumentará a vida útil da turbina eólica e reduzirá o risco de falhas propagadas.

    Todos os produtos SKF para a indústria eólica fazem parte do portfólio SKF BeyondZero.*

    * O portfólio de produtos SKF BeyondZero contém produtos que oferecem características de desempenho ambiental aprimoradas. Para ser incluído no portfólio SKF BeyondZero, os produtos, serviços e soluções SKF devem oferecer benefícios ambientais significativos.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.757 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (528 KB)

SKF logo