Um rolamento de coluna de direção angular robusto proporciona uma direção mais suave

Rolamento de coluna de direção angular robusto
Rolamento de coluna de direção angular robusto

2013 Novembro 22, 12:00 CET

Com torque de atrito baixo e constante, melhor absorção de vibrações e níveis de ruído reduzidos, esta solução inovadora oferece um nível mais alto e incomparável de conforto.

Gotemburgo, 22 de novembro de 2013: A SKF anunciou o lançamento de um novo rolamento de coluna de direção angular para veículos de passeio e caminhões leves.

A solução patenteada foi desenvolvida especificamente para as próximas gerações de veículos de luxo, carros elétricos etc., em linha com a tendência do setor automotivo de proporcionar uma condução mais confortável. Para seguir essa tendência através do sistema de direção, a SKF focou seus estudos na redução dos níveis de ruído e das vibrações transmitidas da estrada ao motorista.

O projeto inovador desse novo e robusto rolamento de coluna de direção angular substitui a mola ondulada padrão por uma nova solução patenteada de borracha.

Essa mudança resultou em uma redução considerável da variação de torque e contribuiu para uma sensação mais suave da direção.

Características:
• 20% de redução no torque médio
• 80% de redução na variação de torque
• Menos geração de ruído (-7/8 DbA)
• Novo projeto de rolamento patenteado
• Sistema otimizado de pré-carga
• Personalização possível (condutividade, formato do furo, dimensão)

Vantagens:
• Torque de direção baixo e suave
• Maior conforto ao dirigir em termos de ruído e vibração

Aktiebolaget SKF
(publ.)

Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2012, as vendas anuais foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.



SKF logo