Revestimento anticorrosivo para unidades de rolamento de cubo evita ferrugem em superfícies

  • Artigo

    2013 Novembro 22, 12:00 CET

    Uma solução modular tendo em vista a proteção contra corrosão para unidades de rolamento de cubo que facilita o processo de desmontagem, prolonga a vida útil e melhora a aparência do veículo.

    Gotemburgo, 22 de novembro de 2013: A SKF anuncia o desenvolvimento de uma solução inovadora para proteger o rolamento de roda contra corrosão. O revestimento anticorrosivo para unidades de rolamento de cubo torna a desmontagem da articulação e do aro mais fácil. Ele melhora a estética do rolamento durante a vida do veículo e, ao mesmo tempo, evita que superfícies enferrujadas entrem em contato com as vedações, mantendo, consequentemente, sua eficiência.
    O revestimento anticorrosivo foi projetado para resistir a mais de 400 horas de teste de névoa salina (DIN EN ISO 9227 NSS) sem comprometer as tolerâncias geométricas da unidade de rolamento de cubo.

    Esse revestimento anticorrosivo pode ser aplicado a todas as unidades de rolamentos de cubo flangeadas de segunda e terceira gerações e apresenta:
    - Espessura de camada dimensionável de acordo com os requisitos do cliente
    - Baixa tolerância de espessura
    - Temperatura máxima de funcionamento acima de 200 °C
    - Pintura UV

    As vantagens da unidade de rolamento de cubo anticorrosão para os clientes incluem:
    - Forte resistência contra corrosão
    - Aparência melhor do rolamento durante a vida útil do veículo
    - Operações de desmontagem mais fáceis na oficina
    - Risco mais baixo de corrosão das vedações dos rolamentos com ferrugem
    - Desvio baixo no flange externo
    - Alta flexibilidade ao decidir qual área do rolamento deve ser
    protegida
    - Não oferece risco ambiental (tinta à base de água)
    - Adequado para novos projetos e atualizações
    - Permite a utilização de tintas em diferentes cores.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2012, as vendas anuais foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.





  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.7 MB)

SKF logo