Módulo de suporte para ventoinhas de motor SKF aumenta a confiabilidade e reduz o custo total

  • Artigo

    2013 Novembro 26, 14:00 CET

    Gotemburgo, 26 de novembro de 2013: Agora, a SKF conta com o módulo de suporte para ventoinhas de motor SKF, uma unidade integrada para resfriamento de motores de caminhão. As vantagens incluem alta resistência, baixo peso e custos de aplicação reduzidos.

    Ao combinar todo o conhecimento em engenharia da SKF, a empresa oferece uma solução otimizada robusta que atende às mais altas exigências para sistemas de resfriamento de motores.

    Novas tecnologias, como turbocompressores de dois estágios , sistemas de combustível de alta pressão e recirculação dos gases de escape de alta taxa, são necessárias para que os caminhões fiquem em conformidade com as novas regulamentações, que exigem emissões mais baixas. Essas tecnologias demandam um resfriamento eficiente do motor.

    O módulo de suporte para ventoinhas de motor SKF apoia essa demanda e também reduz custos graças ao menor número de componentes e fornecedores usados. Um mancal rotativo equilibrado aumenta a rigidez para lidar com vibrações e altas cargas e para proteger os componentes.

    As vantagens oferecidas pelo módulo de suporte para ventoinhas de motor SKF incluem:
    – Otimização do atrito e do peso
    – Operação robusta e confiável
    – Melhor relação de custo tendo em vista o desempenho
    – Portfólio de produtos padrão de rolamentos para suporte de ventoinha

    O módulo de suporte para ventoinhas de motor SKF é produzido na cidade de Lüchow, na Alemanha, e distribuído por distribuidores certificados.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. Em 2011, as vendas anuais foram de 66.216 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.039 funcionários. www.skf.com

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.2 MB)

SKF logo