Vibrômetro a laser SKF oferece medição de vibração sem contato

  • Artigo
    Vibrômetro a laser MSL-7000
    Vibrômetro a laser MSL-7000

    2013 Dezembro 02, 09:00 CET

    O sensor de vibração sem contato oferece novas opções de monitoramento aos engenheiros em uma ampla variedade de aplicações, como ventiladores, motores elétricos, bombas e eletrodomésticos.

    Gotemburgo, segunda-feira, 2 de dezembro de 2013: A SKF lançou o Vibrômetro a laser SKF MSL-7000, um vibrômetro a digital, integrado e em uma só caixa, desenvolvido especificamente para medições de vibração sem contato. O MSL-7000 oferece aos engenheiros de serviço uma ferramenta avançada, flexível e robusta para coletar medições de vibração em um grande número de diferentes aplicações de campo.

    O desenvolvimento do MSL-7000 atende à necessidade de um número cada vez maior de clientes que desejam conduzir o teste de ruídos no final da linha de seus produtos, principalmente em aplicações “de ruído críticas”, como ventiladores, motores elétricos, bombas e eletrodomésticos. O modelo é fácil de integrar às configurações de teste e sistemas de controle existentes e cobre medições acústicas que vão de 0,2 Hz (para rotações lentas) até 22 kHz. O MSL-7000 também pode ser usado no monitoramento de condições móveis, juntamente com a série SKF Microlog, que permite medições sem contato que não poderiam ser feitas antes, como medições em superfícies quentes e através de vidro.

    “O Vibrômetro a laser SKF pode ajudar os clientes que precisam de medição de vibração avançada e flexível, independentemente se estão realizando inspeção de qualidade em atualizações ou se estão realizando a medição da vibração em locais difíceis”, diz Werner Palmetshofer, gerente geral do Centro de Monitoramento de Condição em Steyr, na Áustria.

    O design robusto e compacto do medidor de uma só unidade oferece instalação e operação fáceis e como utiliza a medição sem contato, o MSL-7000 está muito menos sujeito ao desgaste, tornando-o uma ferramenta eficiente e econômica.

    O MSL-7000 foi desenvolvido para ser usado sozinho na inspeção de fim de linha ou juntamente com os produtos de monitoramento de condição SKF, como a família SKF Microlog de instrumentos portáteis para monitoramento de vibração e coleta de dados, oferecendo, assim, valor adicional a todos os clientes. Além disso, está disponível um pacote, o MSL 7000C, para uso em laptops com o software SKF FPM e uma placa móvel de aquisição de dados.

    Para obter mais informações, acesse skf.com/lasersensor


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (198 KB)

SKF logo