A SKF Blohm + Voss Industries apresenta uma nova geração de anéis de vedação

  • Artigo

    2013 Dezembro 03, 11:00 CET

    O novo anel de vedação atende às demandas cada vez maiores do setor marítimo, bem como aos requisitos do VGP 2013, graças ao novo design e à nova mistura de elastômero.

    Gotemburgo, Suécia, 3 de dezembro de 2013: A SKF Blohm + Voss Industries apresenta seu anel SC3 – o anel de vedação de lábio de última geração para vedações de tubos telescópicos SIMPLEX-COMPACT. Graças a seu novo formato, o anel também funciona de maneira confiável e permanece estável sob condições cada vez mais extremas, como maiores variações de pressão.

    Quanto maior for a diferença no calado, maior a pressão
    “Os requisitos de construção naval estão cada vez mais exigentes. Por exemplo, a capacidade de carga de navios porta-contêineres aumentou três vezes nos últimos 20 anos”, diz Mathias Rusch, diretor de componentes do eixo na SKF Blohm + Voss Industries. “As diferenças no calado de um navio associadas à capacidade de carga maior geram altas exigências de desempenho da vedação. Porque quanto maior a diferença de calado, maior a variação de pressão sobre o anel”.

    Graças a seu novo formato, o anel SC3 é mais capaz de lidar com essas diferenças de pressão. Ele recebeu um lábio mais curto que permitiu que a área carregada com pressão fosse reduzida. Graças a uma mola anular autocompensadora, o anel é mais capaz de se ajustar à pressão real. Essas duas mudanças significam que a ação de atrito sobre o anel e a geração de calor associada são reduzidas, sem limitação da eficiência do anel. Outros recursos novos incluem as bolsas de lubrificação que foram incorporadas ao anel. Elas fornecem um volume maior de óleo à fresta de vedação, o que resulta em um efeito de resfriamento, melhor desempenho tribológico na fresta de vedação e desaceleração no processo de envelhecimento. O atraso no processo de envelhecimento do anel de vedação facilita os intervalos de engate mais longos. Essa é outra medida que facilita o impacto ambiental – pois reduz o volume de lubrificante que precisa ser substituído.

    É possível atender aos requisitos de VGP
    De acordo com a VGP (Vessel General Permit, autorização geral de navios) 2013, que entra em vigor em 19 de dezembro de 2013, a maioria dos navios com mais de 24 metros de comprimento que navegam em águas do território americano deverão estar em conformidade, entre outros, com a exigência da utilização dos chamados líquidos ambientalmente aceitáveis (EAL, Environmentally Acceptable Liquid) em interfaces das quais o óleo pode ser lançado ao mar. A SKF Blohm + Voss Industries desenvolveu uma combinação especial de elastômero para o anel SC3 que permite uma operação sem problemas com a maioria dos lubrificantes em conformidade com a diretiva EAL. Contudo, as combinações anteriores de elastômero ainda estão disponíveis no novo formato do anel SC3.

    Um parceiro ainda mais forte para o setor naval
    No início de 2013, a SKF adquiriu a Blohm + Voss Industries (BVI), fabricante alemã de componentes de navio. Com essa aquisição, a SKF pretende reforçar seu portfólio de produtos para a indústria naval. Além disso, a SKF amplia seu acesso ao mercado, utilizando a rede mundial líder da BVI de parceiros de vendas e serviços. Os clientes serão beneficiados pela experiência da SKF como uma empresa de conhecimento em engenharia juntamente com o enfoque da BVI na construção naval e operações marítimas. A nova organização conjunta será uma parceira ainda mais forte do setor naval, fornecendo componentes críticos e serviços rápidos e confiáveis, bem como o desenvolvimento de novas aplicações que lidam com os desafios futuros no ambiente em constante mudança do setor.


    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, diretor de comunicações corporativas: Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (4.6 MB)

SKF logo