SKF atualiza câmeras termográficas para aprimorar o monitoramento da condição

  • Artigo
    Câmera termográfica SKF
    Câmera termográfica SKF
    Câmera termográfica SKF

    2013 Dezembro 16, 13:00 CET

    A SKF lançou duas câmeras termográficas novas, a SKF TKTI 21 e TKTI 31, que oferecem um meio econômico de melhorar a eficiência e a segurança da manutenção

    Gotemburgo, Suécia, 16 de dezembro de 2013: A SKF lançou duas câmeras termográficas que reduzem custos e aumentam a eficiência, permitindo que os engenheiros detectem possíveis problemas, antes de eles ocorrerem. As câmeras termográficas SKF TKTI 21 e TKTI 31 podem ser usadas em diversas aplicações para detectar padrões de calor incomuns que indiquem problemas na máquina, permitindo a manutenção preventiva imediata, com o intuito de reduzir as perdas de produção, devido à parada de máquina não programada. Ajudando a aumentar a disponibilidade e a confiabilidade da fábrica, as câmeras termográficas SKF proporcionarão alto retorno do investimento, quando usadas como parte de um programa de manutenção proativa.

    "Normalmente, as câmeras termográficas são usadas no setor de processamento de alimentos, para detectar bombas superaquecidas; isso não só ajuda no planejamento da manutenção, mas também pode ajudar a reduzir a quantidade de produtos estragados", diz Julien Meunier, desenvolvedor de produtos na SKF.

    A TKTI 31, que substitui a TKTI 30, foi atualizada com um detector térmico que tem 40% mais pixels. Com um detector de pixels 380x280, a TKTI 31 tem um custo menor do que a maioria das outras marcas que oferecem um detector padrão 320 x 240. Enquanto isso, a nova TKTI21 é bem mais barata que sua antecessora e é uma das câmeras termográficas com melhor preço e mais indicada com resolução 160x120 no mercado.

    As câmeras termográficas SKF atendem às necessidades dos engenheiros de monitoramento da condição, ao oferecerem um meio conveniente de inspecionar o equipamento em funcionamento sob carga total, minimizando, assim, a interferência na produção.

    As câmeras também ajudam os engenheiros a evitar os problemas de segurança, ao inspecionar equipamentos elétricos ligados ou de difícil acesso. As câmeras termográficas SKF são fornecidas com um software de emissão de relatórios e análise de imagens fácil de usar, que foi projetado com a ajuda de usuários reais. Diferentemente de outros produtos semelhantes, os relatórios profissionais e a análise de imagens detalhadas são gerados rápida e facilmente, basta um clique no mouse para compartilhar com outros em formato PDF ou MS Word. 


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com: Nia Kihlström, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2012 foram de 64.575 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 46.775 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.



  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.6 MB)

SKF logo