Rolamentos magnéticos SKF S2M aumentam o desempenho de turboexpansor para a Turbogaz

  • Artigo

    2014 Março 25, 14:00 CET

    A SKF fornecerá uma importante encomenda de rolamentos magnéticos SKF S2M à fabricante de turboexpansores Turbogaz, aumentando, assim, a confiabilidade e a sustentabilidade do setor de gás


    Gotemburgo, 25 de março de 2014: A SKF fechou um importante contrato para o fornecimento de rolamentos magnéticos SKF S2M à fabricante ucraniana de turboexpansores Turbogaz, com sede em Kharkov, ajudando a aumentar a confiabilidade e a sustentabilidade do setor de gás. Nove conjuntos, envolvendo um gabinete de controle eletrônico padrão, serão fornecidos para o Uzbequistão, o maior produtor e consumidor de gás natural na Ásia Central, comprovando a força das soluções da SKF para atender às necessidades dessa aplicação.

    Nos turboexpansores - turbinas através das quais o gás em alta pressão é usado para separar frações mais pesadas e acionar um compressor -, os rolamentos estão constantemente em contato direto com o gás e o ambiente rigoroso pode acelerar o desgaste e as falhas. Para atender este desafio, os rolamentos magnéticos SKF S2M oferecem uma solução mais confiável e sem óleo para os turboexpansores de gás natural de alta velocidade, permitindo que a Turbogaz ofereça unidades com baixa necessidade de manutenção. Isso é fundamental para o contrato do Uzbequistão, já que os turboexpansores serão instalados em unidades remotas de tratamento de gás natural localizadas no deserto, onde a acessibilidade à manutenção é dispendiosa. Com mais de 40 unidades, o Uzbequistão terá uma das maiores frotas de turboexpansores operando com os rolamentos magnéticos SKF S2M.

    O conjunto de rolamentos magnéticos SKF S2M inclui dois rolamentos radiais (150 mm) com detectores integrados e rolamentos auxiliares (reserva) mais um rolamento axial que pode suportar cargas axiais altas. Os rolamentos têm isolamento reforçado para suportar o rigoroso ambiente de gás azedo. Em comparação às unidades de rolamento de óleo, eles não têm óleo, o que significa que não há contaminação no fluido de processo. Além disso, como não são necessários lubrificação e contato mecânico, as unidades de rolamento praticamente não precisam de manutenção. Uma unidade de rolamentos magnéticos SKF S2M também atua como uma poderosa ferramenta de diagnóstico, monitorando vibrações de eixo e temperaturas com sensores integrados que precisariam ser especificados e instalados separadamente nas unidades de rolamento de óleo. 

    “A Turbogaz têm trabalhado em conjunto com a SKF Magnetic Mechatronics (S2M) para equipar os turboexpansores com rolamentos magnéticos por muitos anos”, disse Kuprygin, CEO da Turbogaz. “Nosso primeiro projeto em conjunto foi o desenvolvimento de uma unidade de turboexpansor com uma capacidade de produção de nove milhões de metros cúbicos por dia. A unidade foi colocada em funcionamento comercial em 2007 e tem trabalhado mais de 42 mil horas desde então. Desde o lançamento do primeiro projeto piloto, a Turbogaz preparou 25 unidades de turboexpansores, unidades mais leves feitas pela SKF S2M Magnetic Bearings no Uzbequistão. Isso prova que fizemos a escolha certa ao firmar a parceria com a SKF.”

    O primeiro turboexpansor com rolamentos magnéticos do mundo foi preparado em 1988 e foi a empresa francesa S2M, então uma subsidiária da SKF, que criou a tecnologia pioneira. Hoje, mais de 500 turboexpansores no mundo todo são equipados com os rolamentos magnéticos SKF S2M, que se tornaram o padrão do setor para turboexpansores. Entre as aplicações estão tratamento de gás, controle do ponto de condensação, produção de etileno e outras.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (8.9 MB)

SKF logo