SKF recebe prêmio de cooperação técnica da Goldwind

  • Artigo
    SKF recebe prêmio de cooperação técnica da Goldwind
    SKF recebe prêmio de cooperação técnica da Goldwind

    2014 Março 27, 09:00 CET

    O relacionamento de longa data continua bem-sucedido


    Gotemburgo, Suécia, 27 de março de 2014: A SKF recebeu o prêmio de cooperação técnica da Goldwind, a maior fabricante de turbinas eólicas da China e uma das maiores do mundo. O prêmio foi recebido durante a conferência anual de fornecedores da Goldwind.

    Jiming Zhu, presidente da SKF China, disse: “Este é um reconhecimento importante do compromisso com a inovação e com o fornecimento de novas tecnologias e serviços que colocamos no mercado. Isso também demonstra o compromisso de longo prazo da SKF de apoiar nossos clientes, oferecendo produtos e soluções de alta qualidade, além de contribuir para uma comunidade sustentável.” 

    “Como uma das maiores fornecedoras de rolamentos para os eixos principais da Goldwind, a SKF manteve estreita comunicação e cooperação com a equipe técnica da Goldwind ao longo dos anos e tem sido uma grande colaboradora em vários dos novos projetos estratégicos da Goldwind sendo desenvolvidos em 2014 e 2015”, afirmou Wu Kai, vice-presidente executivo da Goldwind.

    A Goldwind e a SKF trabalharam juntas há vários anos, o que resultou no desenvolvimento de tecnologia avançada, ao mesmo tempo que a demanda pela energia limpa proporcionada pelas turbinas eólicas crescia rapidamente na China. Durante 2013, a SKF esteve profundamente envolvida no desenvolvimento de rolamentos de eixo principal para turbinas eólicas de 1,5 MW, 2,0 MW, 2,5 MW e 3,0 MW da Goldwind. Os produtos e soluções da SKF fornecidos à Goldwind incluem rolamentos, monitoramento de condições WindCon, vedações, sistemas de lubrificação e lubrificantes. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)



    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Linha direta: +46 31 337 2400
    Assessoria de imprensa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
    Relações com os investidores: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de SEK 63.597 milhões e o número de funcionários era 48.401. www.skf.com ® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (2.4 MB)

SKF logo