Assembleia Geral Anual da AB SKF

2014 Março 28, 16:00 CET

Gotemburgo, 28 de março de 2014: A Assembleia Geral Anual da Aktiebolaget SKF, empresa controladora do Grupo SKF, foi realizada hoje, sob a presidência do Sr. Leif Östling.

Os demonstrativos de resultados e o balanço anual foram aprovados, juntamente com a proposta do Conselho Administrativo para a distribuição de dividendos. Os dividendos de SEK 5,50 por ação foram aprovados. Para ter direito a receber os dividendos, os acionistas devem estar registrados no registro de ações no dia 2 de abril de 2014.

A Assembleia aprovou a proposta do Conselho Administrativo de emendar os Estatutos com relação ao aumento no número de membros do conselho de dez para doze.

A Assembleia decidiu que os honorários do Conselho Administrativo para 2014 serão estabelecidos de acordo com o seguinte:

a) rateio de SEK 5.895.000 a ser distribuído com SEK 1.440.000 para o Presidente do Conselho Administrativo e SEK 495.000 para cada um dos outros membros da Diretoria eleitos pela Assembleia Geral Anual e que não sejam funcionários da empresa;

b) um rateio variável correspondente ao valor, calculado conforme abaixo, do número de ações da empresa da série B, cujo valor, após a Assembleia Geral Anual deverá totalizar SEK 400.000 a ser recebido pelo Presidente e o número de ações da empresa da série B, cujo valor, após a Assembleia Geral Anual deverá totalizar SEK 137.500 a ser recebido por cada um dos outros membros da Diretoria; e

c) um rateio para o trabalho do comitê no valor de SEK 918.000 a ser distribuído da seguinte forma: SEK 210.000 para o presidente do Comitê de Auditoria, SEK 150.000 para cada um dos outros membros do Comitê de Auditoria, SEK 120.000 para presidente do Comitê de Remuneração e SEK 96.000 para cada um dos membros do Comitê de Remuneração.

O pré-requisito para participar do referido rateio é que o membro do Conselho Administrativo seja eleito pela Assembleia Geral Anual e não seja funcionário da empresa.

Ao decidir sobre o rateio variável, (i) o número de ações deverá ser determinado, dividindo-se a quantia de SEK 400.000 e SEK 137.500, respectivamente pela média da taxa de pagamento de uma ação da série B, de acordo com a cotação da NASDAQ OMX Stockholm AB durante os cinco dias úteis imediatamente após o dia no qual a ação foi comercializada, sem qualquer direito de receber dividendos em 2014 e (ii) o valor da ação da série B deverá ser definido com base na média da taxa de pagamento mais recente, de acordo com a cotação da NASDAQ OMX Stockholm AB durante os cinco dias úteis, após a publicação, por parte da empresa, do comunicado à imprensa para o exercício de 2014;

Os seguintes membros do Conselho Administrativo foram reeleitos: O Sr. Leif Östling, a Srta. Ulla Litzén, o Sr. Tom Johnstone, a Srta. Lena Treschow Torell, o Sr. Peter Grafoner, o Sr. Lars Wedenborn, o Sr. Joe Loughrey, o Sr. Jouko Karvinen e o Sr. Baba Kalyani. Os seguintes membros do Conselho Administrativo foram reeleitos: Sr. Hock Goh e Srta. Marie Bredberg.

O Sr. Leif Östling foi eleito o Presidente do Conselho Administrativo.

A Assembleia aprovou a proposta do Conselho Administrativo com relação aos princípios de remuneração da Administração do Grupo e a proposta do Conselho Administrativo para a resolução sobre o Programa de Compartilhamento de Desempenho da SKF (Performance Share Programme) 2014. O programa deverá incluir, no máximo, até 310 administradores sêniores e funcionários estratégicos do Grupo SKF, os quais terão a oportunidade de participar da distribuição de ações B da SKF, sem qualquer ônus. Sob o programa, não mais do que 1.000.000 de ações, correspondentes a cerca de 0,2% do número total das ações em circulação, poderão ser distribuídas. O número de ações que poderão ser distribuídas deve estar relacionado com o nível de realização do nível de meta TVA conforme estabelecido pelo Conselho Administrativo, para o exercício de 2014, e o desenvolvimento TVA para o exercício de 2016, em comparação com o exercício de 2014.

A Assembleia aprovou a proposta apresentada com relação ao Comitê de Indicações.


Aktiebolaget SKF
(publ.)


Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Ingalill Östman, 46 31-337 3260, celular: 46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
Relações com os investidores: Marita Björk, 46 31-337 1994, celular: 46 705-181994, marita.bjork@skf.com



A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo