Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer reduzem os custos de manutenção

Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer reduzem a manutenção e o uso de lubrificantes e diminuem o impacto ambiental
Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer reduzem a manutenção e o uso de lubrificantes e diminuem o impacto ambiental
A vida nominal de um rolamento autocompensador de rolos vedado pode ser até quatro vezes maior do que a de um rolamento autocompensador de rolos aberto em um ambiente contaminado comum
A vida nominal de um rolamento autocompensador de rolos vedado pode ser até quatro vezes maior do que a de um rolamento autocompensador de rolos aberto em um ambiente contaminado comum
A SKF lançou o rolamento autocompensador de rolos em 1919 e tem aprimorado ele continuamente desde então.
A SKF lançou o rolamento autocompensador de rolos em 1919 e tem aprimorado ele continuamente desde então.

2014 Abril 02, 14:00 CET

Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer ajudam os usuários finais a ampliar os intervalos de manutenção, reduzir o uso de lubrificante e amenizar o impacto ambiental.

Gotemburgo, Suécia, quarta-feira, 2 de abril de 2014 A SKF, empresa do conhecimento em engenharia, ampliou sua linha de rolamentos autocompensadores de rolos vedados, aumentando significativamente o número de aplicações em que podem ser usados. Devido à sua estrutura vedada, os rolamentos conseguem reduzir a manutenção ao mesmo tempo que oferecem alto desempenho continuamente em condições exigentes. Na maioria dos casos, a variante vedada é dimensionalmente intercambiável com rolamentos abertos, permitindo que as aplicações sejam atualizadas de modo simples e econômico.

Maior limpeza aumenta a vida útil do rolamento
Durante a instalação, manutenção e operação, os rolamentos abertos podem ser expostos a agentes de contaminação, que podem reduzir significativamente a vida útil do rolamento. Com os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF, é mantido um alto grau de limpeza dentro do rolamento para prolongar consideravelmente a sua vida útil. Em ambientes contaminados, os rolamentos vedados podem durar até quatro vezes mais que os rolamentos autocompensadores de rolos abertos.

Menor necessidade de manutenção
Em determinadas condições operacionais, os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer podem dispensar a necessidade de relubrificação. Como os rolamentos não exigem vedações externas em todos os ambientes, apenas nos mais agressivos, a instalação é simplificada, reduzindo, posteriormente, o tempo de parada da máquina e os custos de manutenção. Além disso, as vedações praticamente eliminam o risco de vazamento de lubrificante normalmente associado aos rolamentos abertos convencionais e vedações externas, minimizando seu impacto ambiental.

Os rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer apresentam vedações de lábio duplo de acrilonitrila-butadieno e graxa SKF de alta qualidade. Também está disponível uma variante para alta temperatura com vedações de borracha de acrilonitrila-butadieno e graxa SKF para altas temperaturas.

Assim como com todos os rolamentos autocompensadores de rolos SKF Explorer, a variante vedada apresenta diversos recursos que a tornam excelente para o uso em aplicações exigentes. A linha completa de rolamentos autocompensadores de rolos vedados SKF Explorer foi atualizada com um novo processo patenteado de tratamento térmico, aumentando, assim, a vida útil do rolamento em ambientes contaminados ou em condições de má lubrificação. 


Aktiebolaget SKF
(publ.)

SKF logo