SKF fornece soluções para o e-up!, primeiro carro totalmente elétrico da Volkswagen

2014 Abril 09, 13:00 CEST

Gotemburgo, 9 de abril de 2014: A SKF está fornecendo à Volkswagen rolamentos com eficiência energética para o sistema de transmissão eletrônica do seu primeiro veículo totalmente elétrico: o e-up!.

A SKF fornece rolamentos de rolos cônicos personalizados e rolamentos de esferas eDrive SKF para o motor elétrico e a caixa de câmbio do e-up!, que foi lançado no terceiro trimestre de 2013. As soluções ajudam a reduzir o atrito e o ruído do sistema de transmissão eletrônica, permitindo uma faixa de acionamento estendida do veículo.

Tryggve Sthen, presidente da SKF Automotive, afirmou que "A SKF está muito satisfeita por equipar o e-up! da Volkswagen. O rolamento de esferas eDrive SKF é um produto do portfólio SKF BeyondZero e é uma das nossas soluções para veículos híbridos e totalmente elétricos. Nossa parceria com a Volkswagen cresceu ao longo dos anos, e ambos estamos tomando ações positivas na área da sustentabilidade para reduzir as emissões de gases do efeito estufa globalmente. Estamos muito orgulhosos de trabalhar com a Volkswagen."

Desde o lançamento no mercado dos primeiros carros elétricos da Volkswagen, a SKF continua trabalhando bem próxima à Volkswagen para dar suporte ao desenvolvimento da próxima geração de carros elétricos.

O portfólio SKF BeyondZero inclui produtos e soluções SKF que proporcionam benefícios ambientais significativos aos clientes na preservação do equilíbrio da atmosfera, promovendo o uso eficiente e responsável dos recursos naturais da terra e/ou evitando descargas na água. As soluções ainda agregam valor pelo aumento da eficiência da aplicação, o que leva a efeitos finais positivos ao cliente, como economia de combustível.


Aktiebolaget SKF
(publ.)



Para obter mais informações, entre em contato com:
Linha direta: +46 31 337 2400
Assessoria de imprensa: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Relações com os investidores: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com




A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas, e a empresa empregava 45.220 funcionários. www.skf.com

® SKF é uma marca registrada do Grupo SKF.
® BeyondZero é uma marca registrada do Grupo SKF.

SKF logo