Relatório SKF do primeiro trimestre de 2014

2014 Abril 15, 08:00 CEST

Tom Johnstone, Presidente e CEO:
“As vendas progrediram bem no primeiro trimestre em comparação ao baixo resultado do primeiro trimestre do ano passado e ficaram praticamente inalteradas em comparação ao quarto trimestre. Continuamos tendo um mix negativo nas vendas com o desenvolvimento mais forte de nosso negócio automotivo e de nossas vendas OEM industriais na Ásia. A possibilidade de pré-compra anterior ao aumento de preço no mercado de peças de reposição na Europa e América do Norte não ocorreu conforme foi antecipado.
Durante o trimestre, recebemos diversos prêmios e continuamos fortalecendo a SKF através da conquista de novos negócios, do lançamento de vários produtos novos e do avanço positivo em nosso programa de redução de custos.
A Kaydon está se desenvolvendo bem e teve um primeiro trimestre bom. A integração está acontecendo conforme planejado, com forte enfoque nas sinergias de vendas e custos.
Foi firmado um contrato no trimestre com a Comissão Europeia em relação à sua
investigação e ele está dentro do valor tido como provisão no quarto trimestre do ano passado.
Ele será pago em junho e causará impacto no fluxo de caixa do segundo trimestre. 
No futuro, esperamos que a demanda seja positiva tanto no aspecto sequencial quanto em comparação
ao segundo trimestre do ano passado. A produção será maior na comparação ano a ano e um pouco
maior em relação ao primeiro trimestre".



Principais indicadores

 

 

T1 2014

T1 2013

Vendas líquidas (em milhões de SEK)

 

 

16.734

15.152

Lucro operacional em milhões de SEK

 

 

2.024

1.480

Margem operacional (%)

 

 

12,1

9,8

Margem operacional, excluindo as despesas extraordinárias (%)

 

 

11,4

11,4

Lucro antes de impostos, em milhões de SEK

 

 

1.787

1.237

Lucro líquido em milhões de SEK

 

 

1.275

818

Rentabilidade básica por ação (em SEK)

 

 

2,72

1,74



O lucro operacional do primeiro trimestre inclui o efeito positivo líquido de itens extraordinários que totalizam cerca de SEK 120 milhões. Como resultado do acordo com a Comissão Europeia, foi feito um estorno de SEK 150 milhões em relação à provisão tomada no quarto trimestre de 2013. O trimestre também continha itens extraordinários de cerca de SEK 30 milhões relacionados à reestruturação, bem como ao efeito de reavaliação, negativo devido à desvalorização do peso argentino.

Alteração nas vendas líquidas na comparação ano a ano, em SEK,

atribuível a:

Volume

Preço/
mix

Estrutura

Efeito
moeda

Total

T1 2014

6,2%

-0,4%

4,7%

-0,1%

10,4%



As vendas no primeiro trimestre em moedas locais, excluindo a estrutura, aumentaram 4,4% na Europa, 2,9% na América do Norte, 4,1% na América Latina, 10,6% na Ásia e 21,4% no Oriente Médio e África.
A produção do primeiro trimestre foi maior, em comparação com o ano passado.


Perspectiva para o segundo trimestre de 2014

Demanda em comparação ao segundo trimestre de 2013

A expectativa é que a demanda por produtos e serviços SKF seja um pouco maior para o Grupo, para a América do Norte e para a Ásia. A expectativa é que a demanda se mantenha relativamente inalterada na Europa e que seja um pouco menor na América Latina. Para o setor Automotivo e de Indústrias Estratégicas, a expectativa é de um leve aumento e, para as Vendas e Serviços Regionais, deve permanecer relativamente inalterada.

Demanda em comparação com o primeiro trimestre de 2014
A expectativa é que a demanda por produtos e serviços SKF seja um pouco maior para o Grupo, para a América do Norte e para a Ásia. Espera-se que a demanda permaneça relativamente inalterada na América Latina. Para o setor Automotivo e de Indústrias Estratégicas, a expectativa é de um leve aumento e, para as Vendas e Serviços Regionais, deve permanecer relativamente inalterada.

Produção
A expectativa é que a produção seja maior na comparação ano a ano e um pouco maior em relação ao primeiro trimestre.

Gotemburgo, 15 de abril de 2014

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Uma teleconferência será realizada no dia 15 de abril, às 09h00 (horário da Europa Central), 08h00 (horário do Reino Unido):
Suécia: +46 (0)8 505 564 74
Reino Unido: +44 (0)203 364 5374

Você encontrará todas as informações relativas aos resultados da SKF no primeiro trimestre de 2014
no site IR.

investors.skf.com/quarterlyreporting



Para obter mais informações, entre em contato com:
Assessoria de imprensa: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Relações com os investidores: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


A AB SKF deve divulgar as informações fornecidas no presente, de acordo com a Lei de Mercados de Valores e/ou a Lei de Comercialização de Instrumentos Financeiros. As informações foram enviadas para publicação por volta das 8 horas do dia 15 de abril de 2014.



A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de SEK 63.597 milhões e o número de funcionários era 48.401. www.skf.com 

SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (209 KB)

SKF logo