SKF @ptitude Connect oferece monitoramento econômico baseado em nuvem

  • Artigo

    2014 Abril 24, 14:00 CEST

    O SKF @ptitude Connect dá aos engenheiros fácil acesso a um recurso econômico de computação em nuvem para software de monitoramento de condições que aumentará a eficiência da unidade.

    Gotemburgo, Suécia, 24 de abril de 2014: O software SKF @ptitude foi ampliado para oferecer o SKF @ptitude Connect, um recurso econômico de computação em nuvem. O serviço oferece acesso instantâneo ao software SKF de monitoramento de condições, permitindo que os clientes melhorem o desempenho e a eficiência da unidade.

    O SKF @ptitude Connect permite que qualquer negócio implemente, na unidade ou em toda a empresa, o programa Manutenção Baseada na Condição (CBM, Condition Based Maintenance) e/ou Manutenção Preditiva (PdM, Predictive Maintenance) através da Internet. Usando o serviço em nuvem da SKF, os engenheiros conseguem acessar os dados da máquina, analisar ou exibir condições da máquina e visualizar relatórios de diagnóstico para impressão.

    O SKF @ptitude Connect aborda um problema comum enfrentado em diversas unidades: não há tempo ou dinheiro suficiente para adquirir e gerenciar o software necessário. Usando o SKF @ptitude Connect para acessar software baseado em assinatura, os clientes podem aumentar a confiabilidade e a disponibilidade do equipamento sem um investimento alto.

    “Com o SKF @ptitude Connect, os clientes podem melhorar a confiabilidade do equipamento da unidade, aumentar a disponibilidade do equipamento/ativo e reduzir os investimentos iniciais de capital para custos iniciais do programa de manutenção preditiva”, diz Luis F. Econom, gerente de engenharia de sistemas e serviços de diagnóstico de ativos. “A solução também é flexível no sentido de que pode ser dimensionada conforme a demanda. Seu enfoque é resolver e economizar”.

    O SKF @ptitude Connect é compatível com dispositivos SKF portáteis ou on-line de coleta de dados para monitoramento de condições, permitindo, assim, que os usuários finais operem seus programas CBM ou PdM da mesma maneira que fariam com software no local, gerando redução nos custos operacionais e de manutenção da TI. Compatível com as normas ISO 27001 e SSAE16, a nuvem da SKF protege a integridade dos dados nas principais áreas de interesse, como acesso aos dados, transmissão e armazenamento dos dados e acesso a data centers.

    Como o serviço é baseado em nuvem, a instalação é rápida e a disponibilidade operacional é normalmente obtida em poucos dias. Isso permite a padronização do diagnóstico de condição da máquina e das práticas de análise em diversos locais sem as despesas gerais de um sistema operacional, servidores, upgrades de software, licenciamento de bancos de dados e sistemas de backup.

    O SKF @ptitude Connect é adequado a todos os equipamentos em funcionamento, como sistemas de ventilação, sistemas de bombeamento, compressores, e trará benefícios a uma ampla variedade de setores, entre eles: alimentos e bebidas, eólico, petróleo e gás, mineração e naval, entre outros.


    Aktiebolaget SKF

         (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (461 KB)

SKF logo