Nova graxa desenvolvida pela SKF reduz o atrito e ajuda a diminuir o consumo de combustível

  • Artigo

    2014 Abril 25, 14:00 CEST

    Gotemburgo, 25 de abril de 2014: A SKF acaba de lançar uma nova solução de lubrificação para unidades de rolamento de cubo (HBUs) que reduz o atrito em até 9%, se comparada a soluções padrão e mantém o mesmo desempenho do rolamento. Esta graxa atende a necessidade do mercado de diminuir o atrito nas unidades de rolamento de roda, reduzindo tanto as emissões de CO2 quanto o consumo de combustível para aumentar a eficiência total do veículo.

    A graxa de baixo atrito foi desenvolvida conforme uma nova fórmula química, com uma proporção otimizada entre o modificador de atrito e os aditivos antidesgaste e é totalmente compatível com os componentes do rolamento. Ela contribui para reduzir o atrito enquanto mantém o mesmo desempenho do rolamento em termos de vida útil, rigidez, vedação e falso brinelamento.

    A graxa de baixo atrito para unidades de rolamento de cubo reduz a energia absorvida em até 9,5%, se comparada à graxa padrão. Usando o SKF Vehicle Environmental Performance Simulator (VEPS), e tendo como base o New European Driving Cycle (NEDC), foi calculado que um carro com quatro unidades de rolamento de cubo, usando a graxa de baixo atrito, economiza 0,15 g de CO2 por km. Quando baseado em uma quilometragem anual de 14.500 km, a economia é de 2,9 kg de CO2 por ano.

    A graxa foi feita sob medida para atender às necessidades da aplicação de unidades de rolamento de cubo dos clientes, maximizando os benefícios do menor atrito e a eficiência aprimorada para todos os usuários. Aplica-se a todas as gerações de unidades de rolamento de cubo e é adequada tanto para os novos modelos quanto para os existentes.

    A graxa de baixo atrito faz parte do portfólio SKF BeyondZero. As soluções SKF BeyondZero foram projetadas para ajudar a reduzir as emissões de CO2, preservar recursos limitados e proteger o meio ambiente contra o uso e a difusão de substâncias tóxicas.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com



    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63.597 milhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (6.2 MB)

SKF logo