A última geração em ferramentas portáteis de avaliação de vibração de máquinas: SKF Wireless MicroVibe

  • Artigo

    2014 Maio 27, 14:00 CEST

    Gotemburgo, Suécia, 27 de maio de 2014: A SKF lança a SKF Wireless MicroVibe que permite aos usuários avaliar de modo seguro, rápido e fácil qualquer problema em suas máquinas. A ferramenta de avaliação de vibrações é indicada para analisar equipamentos rotativos. Portátil, compacta e leve, essa ferramenta versátil e de fácil uso oferece coleta de dados sem fio (Wi-Fi) confiável e rápida.

    Juntamente com um tablet ou smartphone, a nova SKF Wireless MicroVibe oferece a funcionalidade de coleta e análise de dados de vibração básicos. É a solução simples e econômica perfeita para medições de vibração de máquinas, análise de causa-raiz e coleta de dados com base em pequenas rotas.

    “O sensor sem fio ajudará nossos clientes a avaliar os dados de modo bem mais fácil e rápido do que qualquer outra tecnologia comparável no mercado. Qualquer um com um tablet pode verificar a condição de uma máquina conforme os padrões ISO ou a condição do rolamento ou através de alarmes definidos pelo usuário. Eles podem até mesmo iniciar um programa simples de monitoramento de condições para suas máquinas rotativas com esta solução básica”, diz Torsten Bark, gerente da linha de produtos SKF.

    Uma vez que a avaliação geral das medições de vibração resulta em alerta ou perigo, a função de análise espectral e formas de onda de FFT fornecerão informações que ajudarão a identificar a causa-raiz da vibração.

    A SKF Wireless MicroVibe, CMVL 4000-EN, permite a automação em diversos pontos para uma coleta de dados mais rápida. Os dados coletados, avaliados e armazenados incluem envelope de aceleração, aceleração, velocidade e deslocamento, tanto nas exibições de espectro quanto de forma de onda de tempo de FFT.

    Caso as medições de vibração (com base no padrão ISO de gravidade da vibração e na avaliação de condição de rolamentos da SKF) disparem um alarme, a análise espectral de FFT permitirá aos engenheiros detectar exatamente problemas como desbalanceamento, desalinhamento, rolamento ou qualquer outra causa. Ao transferir todos esses dados de vibração a um computador, ele também irá armazenar e recuperar as medições para definir tendências e obter análises posteriores.

    A SKF Wireless MicroVibe é uma ferramenta de coleta e avaliação de dados sem fio que cabe no bolso do usuário em termos de portabilidade e preço.


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.


  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.7 MB)

SKF logo