A SKF Blohm + Voss Industries apresenta o sistema de monitoramento de emissões Turbulo BlueMon

  • Artigo

    2014 Junho 03, 16:00 CEST

    A SKF Blohm + Voss Industries apresenta um sistema de monitoramento ambiental que conecta os valores de emissão de um navio aos dados de posição de GPS, ajudando, assim, na conformidade com as normas MARPOL aplicáveis.


    Gotemburgo, Suécia, 3 de junho de 2014 A SKF Blohm + Voss Industries acaba de lançar o sistema de monitoramento de emissões Turbulo BlueMon, capaz de registrar todas as emissões relevantes a bordo de navios em um só sistema. Além disso, o Turbulo BlueMon liga esses valores aos dados de posição do navio baseado em sinais de GPS. Essa conexão – um novo desenvolvimento no mercado – facilita a conformidade com as normas existentes e possibilita a perfeita auditoria e verificação das emissões de navios.

     

    A proteção ambiental no setor de navegação marítima é definida em seis anexos na Convenção Internacional de Prevenção de Poluição de Navios (MARPOL 73/78). O Turbulo BlueMon consegue registrar todas as emissões dos navios listadas com valores limite nos respectivos Anexos.

     

    As áreas marítimas que estão sujeitas a outras normas, como a Vessel General Permit (Autorização Geral de Navios) 2013, aplicável às águas costeiras americanas, também estão armazenadas no sistema. Graças ao link do GPS, é fácil saber onde e quais emissões são efetuadas. Os dados permanecem disponíveis por pelo menos 24 meses, permitindo, assim, a verificação retrospectiva de que todos os limites de emissão são respeitados.

     

    O link do GPS também suporta a conformidade com as normas; se um navio entra em uma área marítima onde se aplicam normas específicas de emissões, o sistema emitirá um alerta correspondente na ponte. Isso permite que os valores atuais de emissão sejam verificados novamente e ajustados, conforme necessário, para atender aos limites de emissão divergentes. O Turbulo BlueMon também consegue controlar a descarga de água dos porões através da própria válvula de descarga ao mar do sistema de acordo com os limites programados pela tripulação.

     

    Design modular do sistema 

    O Turbulo BlueMon possui um design modular e pode ser configurado individualmente conforme necessário. A especificação padrão do sistema compreende um centro de registro de dados conectado a um computador. Conforme exigido pelo cliente, pode-se fornecer um pacote de software para cada um dos Anexos das normas MARPOL, que irão monitorar as respectivas emissões. Se necessário, a SKF Blohm + Voss Industries também pode fornecer os componentes técnicos associados.

     

    Interface de usuário clara 

    Todos os dados relevantes podem ser exibidos na tela do monitor do sistema para uma visualização rápida. O usuário pode alternar entre visualizações que mostram mapas geográficos com a posição atual do navio e zonas de emissão, e uma visão geral bem clara dos valores de emissão atuais. Essa exibição mostra os valores de emissão estabelecidos no Anexo 1 da MARPOL (Normas para a prevenção de poluição por óleo) – juntamente com uma representação gráfica do sistema de água dos porões – em uma só tela. Os valores de emissão estabelecidos nos Anexos 2 a 6 são resumidos em uma tela posterior.

     

    Um parceiro ainda mais forte para o setor naval. 

    No início de 2013, a SKF adquiriu a Blohm + Voss Industries (BVI), fabricante alemã de componentes de navio. Com essa aquisição, a SKF pretende reforçar o seu portfólio de produtos para a indústria naval. Além disso, a SKF amplia seu acesso ao mercado, utilizando a rede mundial líder da BVI de parceiros de vendas e serviços. Os clientes serão beneficiados pela experiência da SKF como uma empresa de conhecimento em engenharia juntamente com o enfoque da BVI na construção naval e operações marítimas. A nova organização conjunta será uma parceira ainda mais forte do setor naval, fornecendo componentes críticos e serviços rápidos e confiáveis, bem como o desenvolvimento de novas aplicações que lidam com os desafios futuros no ambiente em constante mudança do setor.

     

    www.skf.com/marine

    www.bv-industries.com

     

    Aktiebolaget SKF

     (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Assessoria de Imprensa:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, diretor de comunicações corporativas:
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

     

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

     

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.

    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (7.4 MB)

SKF logo