Soluções SKF ajudam o Túnel Lee de Londres a redirecionar milhões de galões de água a cada hora

  • Artigo

    2014 Junho 19, 15:14 CEST

    A SKF forneceu uma linha de soluções em rolamentos para um importante sistema de bombeamento que serve Londres, atendendo demandas de desempenho fundamentais nas maiores bombas do cliente.

    Gotemburgo, Suécia, 19 de junho de 2014 A SKF forneceu uma série de rolamentos para um importante sistema de bombeamento que atende o Túnel Lee de Londres. Os rolamentos atendem às demandas de desempenho fundamentais em uma instalação de perfil excepcionalmente alto, demonstrando novamente que a SKF é capaz de oferecer soluções para as aplicações mais exigentes. As bombas irão redirecionar até 2,9 milhões de galões de água por hora para dentro do Túnel Lee, a fim de proteger a rede de esgotos vitoriana de 150 anos de Londres, que já não pode suportar o volume de esgoto e águas pluviais. Foram investidos bilhões no projeto para proteger a crescente população de Londres contra o transbordamento de esgoto e, com o sucesso do projeto tão importante, somente as soluções mais confiáveis e robustas foram selecionadas.

    As bombas de 54 toneladas são as maiores bombas de águas residuais já fabricadas pela GIW Industries, conhecida em todo mundo como líder em design, fabricação e aplicação de bombas de lodo centrífugas para trabalho pesado. Essas bombas serão essenciais para evitar que 39 milhões de toneladas de esgoto e água da chuva transbordem para o Rio Tâmisa a cada ano. As bombas não apenas precisam ser capazes de processar grandes fluxos de efluentes, mas também precisam ser capazes de suportar a contaminação e o desgaste de corpos estranhos contidos no esgoto. Sendo assim, a GIW precisava de uma solução em rolamento extremamente resistente que pudesse aguentar cargas extremas e amplamente variadas.

    “Os rolamentos SKF comprovam que podem oferecer soluções para as aplicações mais exigentes e atender às demandas de desempenho fundamentais em uma instalação de perfil excepcionalmente alto. Estamos muito felizes em ter essa relação tão duradoura com a GIW, que provou ser muito bem-sucedida”, afirmou Rolando Acevedo, engenheiro de aplicação da SKF. 

    “Nossa experiência com a qualidade dos rolamentos SKF e com o suporte técnico oferecido pelos engenheiros da SKF tem sido excelente. Dada a importância desse projeto e a demanda por confiabilidade em longo prazo, com bombas montadas 80 metros abaixo do solo, a GIW especificou que devem ser usados somente rolamentos SKF", disse Robert Visintainer, vice-presidente de engenharia na GIW.

    Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF 29468 E foram usados para suportar as principais cargas axiais, com o rolamento de rolos cônicos SKF 32256 J2, suportando a carga radial na extremidade de acionamento do eixo, bem como qualquer carga axial inversa e os rolamentos autocompensadores de rolos SKF 24080 suportando a carga radial na extremidade rotora do eixo. Os rolamentos SKF oferecem componentes de alta qualidade para trabalho pesado para que as bombas aguentem as cargas exigentes e as demandas de confiabilidade da aplicação. Essas bombas são montadas em um local remoto 85 metros abaixo do solo, o que significa que fazer a manutenção das bombas já seria uma tarefa difícil, mas os resistentes rolamentos SKF reduzem a probabilidade de paradas de máquina onerosas. A SKF também produziu quatro Sistemas SKF CircOil para o projeto e recebeu uma encomenda posterior de duas unidades adicionais. As unidades SKF CircOil contêm um exclusivo circuito hidráulico de esgotamento do acumulador que protege os rolamentos em caso de falta de energia por dois minutos adicionais para que as bombas principais possam ser paradas com segurança, sem danos aos rolamentos. Isso é vital na instalação do Túnel Lee, já que as bombas são localizadas muito abaixo do solo.

    Aktiebolaget SKF
    (publ.)

    Para obter mais informações, entre em contato com:

    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (6.6 MB)

SKF logo