Duas inovações na nova ferramenta para alinhamento de eixo SKF

  • Artigo

    2014 Junho 19, 09:00 CEST

    A SKF apresenta a nova ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 11, que apresenta sensores de proximidade indutivos e aplicativo móvel. A ferramenta permite que as empresas aumentem a disponibilidade e reduzam os custos de manutenção


    Gotemburgo, Suécia, 19 de junho de 2014 A SKF está lançando a primeira de uma nova geração de ferramentas para alinhamento de eixos. A nova TKSA 11 é o único instrumento da sua categoria a apresentar sensores de proximidade indutivos e um aplicativo bastante inovador e fácil de usar para smartphones ou tablets. Isso torna a TKSA 11 uma ferramenta básica ideal para que os engenheiros de manutenção ou produção realizem o alinhamento de eixo com rapidez, simplicidade e precisão em aplicações de motor, ventilador, bomba e compressor entre tantas outras.

    Estima-se que os eixos desalinhados podem causar até 50% de todas as falhas de máquinas, afetando a confiabilidade dos rolamentos, acoplamentos, vedações e correias. Além disso, o alinhamento incorreto afeta adversamente o consumo de energia.

    O alinhamento do eixo tem sido realizado normalmente com ferramentas a laser, calibradores ou simplesmente com a linha de visão e uma régua. Ferramentas a laser podem ser caras, enquanto mostradores são precisos, mas difíceis de usar, e os métodos da linha de visão são imprecisos. Por outro lado, a SKF TKSA 11 permite o alinhamento rápido, preciso e confiável que é apropriado para a maioria dos orçamentos e é ideal para aplicações de pequeno a médio porte.

    A TKSA 11 incorpora dois sensores de proximidade indutivos dentro de uma unidade de medição eletrônica compacta e robusta, fixada na lateral móvel da máquina, em eixos ou buchas de acoplamento, com uma barra de referência presa na lateral fixa da máquina. Com um aplicativo fácil de usar, o usuário é orientado através da medição e correção do desalinhamento do eixo, enquanto uma exibição em tempo real da unidade de medição e da posição horizontal da máquina facilita o alinhamento preciso. 

    A nova tecnologia de medição permite que a TKSA 11 seja usada sob luz solar forte e possibilita alta precisão de medição constantemente, independentemente das distâncias entre os suportes de montagem; isso a torna ideal para o alinhamento de acoplamentos estreitos ou para uso em espaços confinados. Hastes de extensão opcionais e correntes de extensão também estão disponíveis para uso com acoplamentos e eixos grandes, estendendo ainda mais a linha de aplicações da TKSA 11.

    A unidade de medição se conecta a um smartphone ou tablet iOS via Bluetooth, com o aplicativo explorando o desempenho de computação e exibição do dispositivo móvel para fornecer um processo de alinhamento intuitivo usando animações e visualização em tempo real. A interface fácil de usar, com instruções claras na tela, ajuda aos usuários a realizar tarefas de alinhamento rápido e um relatório final, com a opção de assinatura e imagem, está disponível para exportação em formato PDF.

    O uso de sensores comprovados de proximidade indutivos, combinados com um aplicativo móvel, elimina a necessidade de um display incorporado no sistema de alinhamento, permitindo que a SKF lance a TKSA 11 a um custo que é aproximadamente metade dos aparelhos oferecidos pela concorrência. O baixo custo, mais a simplicidade, precisão e repetibilidade do novo instrumento, significa que pela primeira vez a tecnologia de alinhamento de eixos de precisão está disponível para uma audiência muito mais ampla do que era possível antes, permitindo que as empresas se beneficiem da maior disponibilidade, menores custos de manutenção e maior produtividade. 

    Para obter mais informações, acesse: http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/alignment-tools/shaft-alignment-tools/shaft-alignment-tool-tksa11/index.html


    Aktiebolaget SKF
    (publ.)


    Para obter mais informações, entre em contato com:
    Assessoria de imprensa: Nia Kihlström, Comunicações do Grupo SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    A SKF é uma das principais fornecedoras globais de rolamentos, vedações, mecatrônica, sistemas de lubrificação e serviços que incluem suporte técnico, serviços de manutenção e confiabilidade, consultoria em engenharia e treinamento. A SKF é representada em mais de 130 países e possui cerca de 15 mil distribuidores em todo o mundo. As vendas anuais em 2013 foram de 63,597 bilhões de coroas suecas e a empresa empregava 48.401 funcionários. www.skf.com

    SKF® é uma marca registrada do Grupo SKF.
    BeyondZero™ é uma marca comercial do Grupo SKF.

  • Imagem

Download do kit de imprensa

Kit de imprensa (1.1 MB)

SKF logo